Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175
567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175
567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175
567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175
567-1607: Комплект гидравлики для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

323-1875: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
323-1875: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 1
287-6096: Прокладка сердечника маслоохладителя толщиной 0,8 мм
287-6096: Прокладка сердечника маслоохладителя толщиной 0,8 ммКоличество: 2
2P-9015: Прокладка, внутренний диаметр 0,546 дюйма
2P-9015: Прокладка, внутренний диаметр 0,546 дюймаКоличество: 1
292-0079: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ
292-0079: КРОНШТЕЙН В СБОРЕКоличество: 1
148-7397: Ведущая шестерня насоса (39 зубьев)
148-7397: Ведущая шестерня насоса (39 зубьев)Количество: 1
148-7398: Промежуточная шестерня с 42 зубьями
148-7398: Промежуточная шестерня с 42 зубьямиКоличество: 1
161-2352: Набор стальных регулировочный прокладок толщиной 1,8 мм
161-2352: Набор стальных регулировочный прокладок толщиной 1,8 ммКоличество: 1
200-5109: Корпус привода насоса с наружным диаметром 268,6 мм
200-5109: Корпус привода насоса с наружным диаметром 268,6 ммКоличество: 2
386-4903: Корпус привода насоса
386-4903: Корпус привода насосаКоличество: 1
183-7121: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 35 мм
183-7121: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 35 ммКоличество: 2
154-1578: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 45 мм
154-1578: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 45 ммКоличество: 2
228-7089: Уплотнительное кольцо наружного диаметра 12,83 мм
228-7089: Уплотнительное кольцо наружного диаметра 12,83 ммКоличество: 1
6V-3965: Быстроразъемный штуцер с наружной резьбой 9-16
6V-3965: Быстроразъемный штуцер с наружной резьбой 9-16Количество: 1
6V-9182: Переходной коленчатый патрубок 90° (ORFS/STOR)
6V-9182: Переходной коленчатый патрубок 90° (ORFS/STOR)Количество: 1
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 16
339-3251: Кожух сердцевины маслоохладителя
339-3251: Кожух сердцевины маслоохладителяКоличество: 1
292-0084: ПЛАСТИНА
292-0084: ПЛАСТИНАКоличество: 1
434-5550: Заглушка шестигранного сечения
434-5550: Заглушка шестигранного сеченияКоличество: 2
5P-5846: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 40,64 мм
5P-5846: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 40,64 ммКоличество: 1
290-7296: Болт с шестигранной головкой M16
290-7296: Болт с шестигранной головкой M16Количество: 16
201-0439: Манжетное уплотнение наружного диаметра 111,28 мм
201-0439: Манжетное уплотнение наружного диаметра 111,28 ммКоличество: 1
152-6844: Конический роликовый подшипник 65,88 мм
152-6844: Конический роликовый подшипник 65,88 ммКоличество: 1
152-3853: Стальная регулировочная прокладка толщиной 4,88 мм
152-3853: Стальная регулировочная прокладка толщиной 4,88 ммКоличество: 2
153-1366: Вал привода насоса
153-1366: Вал привода насосаКоличество: 1
6H-3568: Наружное кольцо конического роликового подшипника диаметром 122,24 мм
6H-3568: Наружное кольцо конического роликового подшипника диаметром 122,24 ммКоличество: 4
9R-3051: Шпилька LINK ручного управления M10 Шток
9R-3051: Шпилька LINK ручного управления M10 ШтокКоличество: 8
7X-2549: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 100 мм
7X-2549: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 100 ммКоличество: 1
6V-3349: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 196,22 мм
6V-3349: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 196,22 ммКоличество: 2
228-7093: Уплотнительное кольцо с наружным диаметром 27,22 мм
228-7093: Уплотнительное кольцо с наружным диаметром 27,22 ммКоличество: 2
228-7092: Уплотнительное кольцо, наружный диаметр 22,5 мм
228-7092: Уплотнительное кольцо, наружный диаметр 22,5 ммКоличество: 5
214-7568: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО STOR (SAE 9/16-18)Количество: 2
238-5080: Резиновое уплотнительное кольцо внутреннего диаметра 16,36 мм
238-5080: Резиновое уплотнительное кольцо внутреннего диаметра 16,36 ммКоличество: 1
Показать 1 - 32 из 54Загрузить еще
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 567-1607

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 567-1607

САМОСВАЛ

797 797B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен