Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
567-1607: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

323-1875: PLATE AS.
323-1875: PLATE AS.Ποσότητα: 1
287-6096: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού πάχους 0,8 mm
287-6096: Φλάντζα πυρήνα ψυγείου λαδιού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
2P-9015: Αποστάτης εσωτερικής διαμέτρου 0,546
2P-9015: Αποστάτης εσωτερικής διαμέτρου 0,546Ποσότητα: 1
292-0079: BRACKET AS
292-0079: BRACKET ASΠοσότητα: 1
148-7397: Γρανάζι κίνησης αντλίας 39 δοντιών
148-7397: Γρανάζι κίνησης αντλίας 39 δοντιώνΠοσότητα: 1
148-7398: 42 Εργαλείο αδράνειας δοντιών
148-7398: 42 Εργαλείο αδράνειας δοντιώνΠοσότητα: 1
161-2352: Πακέτο προσθήκης χάλυβα πάχους 1,8 mm
161-2352: Πακέτο προσθήκης χάλυβα πάχους 1,8 mmΠοσότητα: 1
200-5109: Θαλαμίσκος κίνησης αντλίας εξωτερικής διαμέτρου 268,6 mm
200-5109: Θαλαμίσκος κίνησης αντλίας εξωτερικής διαμέτρου 268,6 mmΠοσότητα: 2
386-4903: Στρώμα μετάδοσης κίνησης αντλίας
386-4903: Στρώμα μετάδοσης κίνησης αντλίαςΠοσότητα: 1
183-7121: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 35 mmΠοσότητα: 2
154-1578: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 45mm
154-1578: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 45mmΠοσότητα: 2
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 1
6V-3965: Θηλή γρήγορης αποσύνδεσης νήματος 9/16
6V-3965: Θηλή γρήγορης αποσύνδεσης νήματος 9/16Ποσότητα: 1
6V-9182: Προσαρμογέας βραχίονα 90 μοιρών ORFS σε STOR
6V-9182: Προσαρμογέας βραχίονα 90 μοιρών ORFS σε STORΠοσότητα: 1
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 16
339-3251: Καπό πυρήνα ψυγείου λαδιού
339-3251: Καπό πυρήνα ψυγείου λαδιούΠοσότητα: 1
292-0084: PLATE
292-0084: PLATEΠοσότητα: 1
434-5550: Συγκρότημα εξαγωνικού βύσματος κίνησης
434-5550: Συγκρότημα εξαγωνικού βύσματος κίνησηςΠοσότητα: 2
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mm
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mmΠοσότητα: 1
290-7296: Μπουλόνι εξαγωνικό M16
290-7296: Μπουλόνι εξαγωνικό M16Ποσότητα: 16
201-0439: Στεγανοποίηση τύπου χείλους εξωτερικής διαμέτρου 111,28 mm
201-0439: Στεγανοποίηση τύπου χείλους εξωτερικής διαμέτρου 111,28 mmΠοσότητα: 1
152-6844: Κωνικό κυλινδρικό ρουλεμάν 65,88 mm
152-6844: Κωνικό κυλινδρικό ρουλεμάν 65,88 mmΠοσότητα: 1
152-3853: Πακέτο προσθήκης χάλυβα πάχους 4,88 mm
152-3853: Πακέτο προσθήκης χάλυβα πάχους 4,88 mmΠοσότητα: 2
153-1366: Άξονας αντλίας κίνησης
153-1366: Άξονας αντλίας κίνησηςΠοσότητα: 1
6H-3568: Κάλυμμα κουζινέτου κωνικό κυλινδρικό 122,24 mm
6H-3568: Κάλυμμα κουζινέτου κωνικό κυλινδρικό 122,24 mmΠοσότητα: 4
9R-3051: Ράβδος μπουζονιού σύνδεσης χειριστηρίου M10
9R-3051: Ράβδος μπουζονιού σύνδεσης χειριστηρίου M10Ποσότητα: 8
7X-2549: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 100mm
7X-2549: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 100mmΠοσότητα: 1
6V-3349: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 196,22 mm
6V-3349: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 196,22 mmΠοσότητα: 2
228-7093: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 27,22 mm
228-7093: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 27,22 mmΠοσότητα: 2
228-7092: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 22,5 mm
228-7092: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 22,5 mmΠοσότητα: 5
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 2
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 54Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 567-1607

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 567-1607

ΦΟΡΤΗΓΟ

797 797B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε