AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus567-1607: C175 Repower hydrauliikkasarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus
567-1607: C175 Repower hydrauliikkasarja
567-1607: C175 Repower hydrauliikkasarja

Repower - 3524-moottorin vaihto C175-moottorilla 797B-koneisiin. Muuntamiseen tarvittavat lisäsarjat ja osat.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
Pumpun vetoakselin haarukka, 41 sisäistä urahammasta
39 hampaan öljypumpun vetovaihteisto
PUMP GP MTG
Bonnet-Oil Cooler
PLATE AS.
Momentinmuuntimen ydinpistoke
Power Train Oil Cooler Core
72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
41,28 mm:n kuusiokantainen nestettä kuljettava T-sovitin
23,47 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3.5 mm paksu kova aluslevy
66,675 mm sisähalkaisijan kartiolaakeri
M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pultti
M10-1,5 x 70 mm kuusiokantapultti
9/16-18-kierre kuusiokäyttöpistoke
90 asteen kyynärpääsovitin
M10 Kuusikulmainen mutteri
M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
M10X1.5 kierre kuusiopään pultti
M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapultti
Drive Pump Shaft
111,28 mm ulkohalkaisijan huulityypin tiiviste
4.88 mm paksu teräslevypaketti
65.88mm kartiomainen rullalaakeri
PLATE
Kuusiokololiittimen kokoonpano
Öljynjäähdyttimen ydinkonepelti
M10 käsikäyttöinen nivelnastatanko
M16 kuusikulmainen pultti
27.22mm ulkohalkaisija O-rengastiiviste
122,24mm kartiorullalaakerin kuppi
O-rengastiiviste, sisähalkaisija 196,22 mm
M12-1,75 x 100 mm kuusiokantapultti
O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 22,5 mm
STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
11 mm sisähalkaisijan aluslevy
Pumppukäytön laakeripesä, ulkohalkaisija 268,6 mm
42-hampainen välipyörä
39 hampaan öljypumpun vetovaihteisto
1.8mm paksu teräslevypaketti
0.8 mm paksu öljynjäähdyttimen ydintiiviste
BRACKET AS
0,546" sisähalkaisijan välikappale
Pump Drive Case
PLATE AS.
M16-2 x 45mm kuusiokantapultti
O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
9/16" kierteinen pikalukitus urosnippa
ORFS - STOR 90 asteen kyynärpääsovitin
M10-1,5 x 35 mm kuusiokantapultti
Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
567-1607: C175 Repower hydrauliikkasarja

Repower - 3524-moottorin vaihto C175-moottorilla 797B-koneisiin. Muuntamiseen tarvittavat lisäsarjat ja osat.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

173-5798: Pumpun vetoakselin haarukka, 41 sisäistä urahammasta
173-5798: Pumpun vetoakselin haarukka, 41 sisäistä urahammastaMäärä: 1
148-7399: 39 hampaan öljypumpun vetovaihteisto
148-7399: 39 hampaan öljypumpun vetovaihteistoMäärä: 1
272-3412: PUMP GP MTG
272-3412: PUMP GP MTGMäärä: 1
340-5657: Bonnet-Oil Cooler
340-5657: Bonnet-Oil CoolerMäärä: 1
323-1876: PLATE AS.
323-1876: PLATE AS.Määrä: 2
5D-0302: Momentinmuuntimen ydinpistoke
5D-0302: Momentinmuuntimen ydinpistokeMäärä: 2
430-5380: Power Train Oil Cooler Core
430-5380: Power Train Oil Cooler CoreMäärä: 1
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8T-6356: 41,28 mm:n kuusiokantainen nestettä kuljettava T-sovitin
8T-6356: 41,28 mm:n kuusiokantainen nestettä kuljettava T-sovitinMäärä: 1
238-5082: 23,47 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
238-5082: 23,47 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
238-5084: 29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
238-5084: 29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
9X-8268: 3.5 mm paksu kova aluslevy
9X-8268: 3.5 mm paksu kova aluslevyMäärä: 18
6I-8849: 66,675 mm sisähalkaisijan kartiolaakeri
6I-8849: 66,675 mm sisähalkaisijan kartiolaakeriMäärä: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pultti
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pulttiMäärä: 4
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm kuusiokantapultti
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm kuusiokantapulttiMäärä: 14
9S-4191: 9/16-18-kierre kuusiokäyttöpistoke
9S-4191: 9/16-18-kierre kuusiokäyttöpistokeMäärä: 2
8T-1683: 90 asteen kyynärpääsovitin
8T-1683: 90 asteen kyynärpääsovitinMäärä: 1
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteri
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteriMäärä: 12
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
8T-4178: M10X1.5 kierre kuusiopään pultti
8T-4178: M10X1.5 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 18
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
153-1366: Drive Pump Shaft
153-1366: Drive Pump ShaftMäärä: 1
201-0439: 111,28 mm ulkohalkaisijan huulityypin tiiviste
201-0439: 111,28 mm ulkohalkaisijan huulityypin tiivisteMäärä: 1
152-3853: 4.88 mm paksu teräslevypaketti
152-3853: 4.88 mm paksu teräslevypakettiMäärä: 2
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeriMäärä: 1
292-0084: PLATE
292-0084: PLATEMäärä: 1
434-5550: Kuusiokololiittimen kokoonpano
434-5550: Kuusiokololiittimen kokoonpanoMäärä: 2
339-3251: Öljynjäähdyttimen ydinkonepelti
339-3251: Öljynjäähdyttimen ydinkonepeltiMäärä: 1
9R-3051: M10 käsikäyttöinen nivelnastatanko
9R-3051: M10 käsikäyttöinen nivelnastatankoMäärä: 8
290-7296: M16 kuusikulmainen pultti
290-7296: M16 kuusikulmainen pulttiMäärä: 16
228-7093: 27.22mm ulkohalkaisija O-rengastiiviste
228-7093: 27.22mm ulkohalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
6H-3568: 122,24mm kartiorullalaakerin kuppi
6H-3568: 122,24mm kartiorullalaakerin kuppiMäärä: 4
Näyttää 1 - 32 / 54Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 567-1607 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 567-1607

MAANSIIRTOAUTO

797 797B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa