StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit567-1607: C175 hydraulicakit voor revisie
Start
Upgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit
567-1607: C175 hydraulicakit voor revisie
567-1607: C175 hydraulicakit voor revisie

Repower - Vervanging van 3524-motor door C175 voor 797B-machine. Extra kits en onderdelen vereist voor ombouw.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
As aandrijfpomp
111,28 mm buitendiameter lipvormige afdichting
4,88 mm dik staal vulplaat pakket
65,88 mm rollager
PLAAT
Assemblage zeskantaandrijvingsplug
Kernkap oliekoeler
M10 handbediening link tapeind staaf
M16 zeskantige bout
27,22 mm buitendiameter O-Ringafdichting
122,24 mm taps toelopende rollagerloopring
O-ringafdichting met een binnendiameter van 196,22 mm
M12-1,75 x 100 mm hexagonale kopbout
22,5 mm O-ringafdichting met buitendiameter
AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter
40,64 mm binnendiameter afdichting-O-ring
11 mm binnenste diameter sluitring
41 interne spieverbindingsbevestiging pompaandrijvingsstroomvork
Pompaandrijftandwiel met 39 tanden
POMPGROEP MONTAGE
MOTORKAP
PLAATEENHEID
Aandraaimomentomvormer kernplug
Oliekoeler-inrichting
72,39 mm binnendiameter O-ringafdichting
41,28 mm zeskantige T-adapter voor vloeistofdrager
O-ringafdichting met 23,47 mm binnendiameter
Afdichtings-O-ring met buitendiameter van 29,74 mm
3,5 mm dikke harde sluitring
66,675 mm kegellager met binnendiameter
M12-1,75 x 45 mm zeskantbout
M10-1,5 x 70 mm zeskantbout
9/16-18 schroefdraad zeskantige plug
Elleboogadapter van 90 graden
M10 zeskantmoer
M10-1,5 x 25 mm zeskantbout
M10X1.5 Draad Zeskant opvoerhoogte bout
M10-1,5 x 50 mm zeskantbout
268,6 mm buitendiameter pomp aandrijfkooi
Tussentandwiel met 42 tanden
Pompaandrijftandwiel met 39 tanden
1,8 mm dik stalen vulpakket
0,8 mm dikke pakking voor oliekoeler
STEUNEENHEID
0.546" binnendiameter afstandsstuk
Pompaandrijfbehuizing
PLAATEENHEID
M16-2 x 45mm zeskant opvoerhoogte bout
12,83 mm O-ringafdichting met buitendiameter
9/16" schroefdraad snelkoppelingsnippel
ORFS naar STOR 90 graden elleboogstuk adapter
M10-1,5 x 35 mm zeskantbout
13,5 mm binnendiameter sluitring
567-1607: C175 hydraulicakit voor revisie

Repower - Vervanging van 3524-motor door C175 voor 797B-machine. Extra kits en onderdelen vereist voor ombouw.

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

153-1366: As aandrijfpomp
153-1366: As aandrijfpompAantal: 1
201-0439: 111,28 mm buitendiameter lipvormige afdichting
201-0439: 111,28 mm buitendiameter lipvormige afdichtingAantal: 1
152-3853: 4,88 mm dik staal vulplaat pakket
152-3853: 4,88 mm dik staal vulplaat pakketAantal: 2
152-6844: 65,88 mm rollager
152-6844: 65,88 mm rollagerAantal: 1
292-0084: PLAAT
292-0084: PLAATAantal: 1
434-5550: Assemblage zeskantaandrijvingsplug
434-5550: Assemblage zeskantaandrijvingsplugAantal: 2
339-3251: Kernkap oliekoeler
339-3251: Kernkap oliekoelerAantal: 1
9R-3051: M10 handbediening link tapeind staaf
9R-3051: M10 handbediening link tapeind staafAantal: 8
290-7296: M16 zeskantige bout
290-7296: M16 zeskantige boutAantal: 16
228-7093: 27,22 mm buitendiameter O-Ringafdichting
228-7093: 27,22 mm buitendiameter O-RingafdichtingAantal: 2
6H-3568: 122,24 mm taps toelopende rollagerloopring
6H-3568: 122,24 mm taps toelopende rollagerloopringAantal: 4
6V-3349: O-ringafdichting met een binnendiameter van 196,22 mm
6V-3349: O-ringafdichting met een binnendiameter van 196,22 mmAantal: 2
7X-2549: M12-1,75 x 100 mm hexagonale kopbout
7X-2549: M12-1,75 x 100 mm hexagonale kopboutAantal: 1
228-7092: 22,5 mm O-ringafdichting met buitendiameter
228-7092: 22,5 mm O-ringafdichting met buitendiameterAantal: 5
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Aantal: 2
238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter
238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameterAantal: 1
5P-5846: 40,64 mm binnendiameter afdichting-O-ring
5P-5846: 40,64 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 1
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitring
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitringAantal: 55
173-5798: 41 interne spieverbindingsbevestiging pompaandrijvingsstroomvork
173-5798: 41 interne spieverbindingsbevestiging pompaandrijvingsstroomvorkAantal: 1
148-7399: Pompaandrijftandwiel met 39 tanden
148-7399: Pompaandrijftandwiel met 39 tandenAantal: 1
272-3412: POMPGROEP MONTAGE
272-3412: POMPGROEP MONTAGEAantal: 1
340-5657: MOTORKAP
340-5657: MOTORKAPAantal: 1
323-1876: PLAATEENHEID
323-1876: PLAATEENHEIDAantal: 2
5D-0302: Aandraaimomentomvormer kernplug
5D-0302: Aandraaimomentomvormer kernplugAantal: 2
430-5380: Oliekoeler-inrichting
430-5380: Oliekoeler-inrichtingAantal: 1
269-7885: 72,39 mm binnendiameter O-ringafdichting
269-7885: 72,39 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
8T-6356: 41,28 mm zeskantige T-adapter voor vloeistofdrager
8T-6356: 41,28 mm zeskantige T-adapter voor vloeistofdragerAantal: 1
238-5082: O-ringafdichting met 23,47 mm binnendiameter
238-5082: O-ringafdichting met 23,47 mm binnendiameterAantal: 1
238-5084: Afdichtings-O-ring met buitendiameter van 29,74 mm
238-5084: Afdichtings-O-ring met buitendiameter van 29,74 mmAantal: 2
9X-8268: 3,5 mm dikke harde sluitring
9X-8268: 3,5 mm dikke harde sluitringAantal: 18
6I-8849: 66,675 mm kegellager met binnendiameter
6I-8849: 66,675 mm kegellager met binnendiameterAantal: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantbout
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantboutAantal: 4
1 tot 32 van 54 weergevenMeer laden
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 567-1607

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 567-1607

STARRE DUMPTRUCK

797 797B

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert