ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性567-1607: C175油圧システム再生キット
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性567-1607: C175油圧システム再生キット
567-1607: C175油圧システム再生キット

リパワー - 797B車両の3524エンジンをC175に交換。変換に必要な追加のキットと部品。

ブランド: Cat

製品画像
567-1607: C175油圧システム再生キット
567-1607: C175油圧システム再生キット
567-1607: C175油圧システム再生キット
567-1607: C175油圧システム再生キット

リパワー - 797B車両の3524エンジンをC175に交換。変換に必要な追加のキットと部品。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

339-3251: オイルクーラコアボンネット
339-3251: オイルクーラコアボンネット数量: 1
292-0084: PLATE
292-0084: PLATE数量: 1
434-5550: 六角ドライブ プラグ アセンブリ
434-5550: 六角ドライブ プラグ アセンブリ数量: 2
5P-5846: 内径40.64mm シールO-リング
5P-5846: 内径40.64mm シールO-リング数量: 1
290-7296: M16六角ボルト
290-7296: M16六角ボルト数量: 16
201-0439: 111.28mmの外の直径の唇のタイプ シール
201-0439: 111.28mmの外の直径の唇のタイプ シール数量: 1
152-6844: 65.88mmの先を細くされた軸受
152-6844: 65.88mmの先を細くされた軸受数量: 1
152-3853: 4.88 mm厚のシムパック
152-3853: 4.88 mm厚のシムパック数量: 2
153-1366: ドライブ ポンプ シャフト
153-1366: ドライブ ポンプ シャフト数量: 1
6H-3568: 122.24mmテーパーローラベアリングカップ
6H-3568: 122.24mmテーパーローラベアリングカップ数量: 4
9R-3051: M10ハンドコントロールリンクスタッドロッド
9R-3051: M10ハンドコントロールリンクスタッドロッド数量: 8
7X-2549: M12-1.75 x 100 mm六角ボルト
7X-2549: M12-1.75 x 100 mm六角ボルト数量: 1
6V-3349: 196.22 mmの内部の直径のOリングのシール
6V-3349: 196.22 mmの内部の直径のOリングのシール数量: 2
228-7093: 27.22mmの外の直径のOリングのシール
228-7093: 27.22mmの外の直径のOリングのシール数量: 2
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール
228-7092: 22.5mm 外径O-リングシール数量: 5
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 2
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール数量: 1
8T-4121: 11 mm内径チューブ
8T-4121: 11 mm内径チューブ数量: 55
173-5798: 41内部スプラインポンプドライブヨーク
173-5798: 41内部スプラインポンプドライブヨーク数量: 1
272-3412: PUMP GP MTG
272-3412: PUMP GP MTG数量: 1
323-1876: PLATE AS.
323-1876: PLATE AS.数量: 2
430-5380: パワートレイン オイル クーラ コア
430-5380: パワートレイン オイル クーラ コア数量: 1
340-5657: Bonnet-Oil Cooler
340-5657: Bonnet-Oil Cooler数量: 1
269-7885: 72.39mm 内径シールOリング
269-7885: 72.39mm 内径シールOリング数量: 1
148-7399: 39 歯ポンプドライブギア
148-7399: 39 歯ポンプドライブギア数量: 1
6I-8849: 66.675mmの内径の円錐形軸受け
6I-8849: 66.675mmの内径の円錐形軸受け数量: 4
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール数量: 2
5D-0302: トルクコンバータコアプラグ
5D-0302: トルクコンバータコアプラグ数量: 2
8T-6356: 41.28mm 六角形流量キャリングティーアダプター
8T-6356: 41.28mm 六角形流量キャリングティーアダプター数量: 1
9X-8268: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
9X-8268: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ数量: 18
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール数量: 1
8T-5005: M10-1.5 x 70mm 六角ボルト
8T-5005: M10-1.5 x 70mm 六角ボルト数量: 14
54の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号567-1607の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号567-1607と互換性のあるモデル

トラック

797 797B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み