НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност567-1607: Хидравличен комплект Repower за C175
Начало
Комплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност
567-1607: Хидравличен комплект Repower за C175
567-1607: Хидравличен комплект Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Изображения на продукти
268,6 mm външен диаметър на задвижващата клетка на помпата
Междинно зъбно колело с 42 зъба
Задвижваща предавка на помпата с 39 зъба
Пакет стоманени подложки с дебелина 1,8 mm
0,8 мм дебел маслен охладител ядро уплътнение
BRACKET AS
Дистанционен елемент с вътрешен диаметър 0,546
Корпус на задвижване на помпа
PLATE AS.
Болт с шестостенна глава M16-2 x 45 мм
90 градусов колянов адаптер от ORFS към STOR
9/16 "нишка бързо изключване на зърното
M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна глава
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 12,83 мм
Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
41 Вътрешен шлиц на челюстта на задвижването на помпата
Задвижваща предавка на помпата с 39 зъба
PUMP GP MTG
Bonnet-Oil Cooler
PLATE AS.
Конус на лагер с вътрешен диаметър 66,675 мм
Пробка на ядрото на конвертора за въртящ момент
Power Train Oil Cooler Core
90 градуса коляно адаптер
72,39 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 мм
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 29,74 мм
3,5 мм дебела твърда шайба
Тапа с вътрешен шестостен с резба 9/16-18
M10 шестоъгълна гайка
M10-1,5 x 25 мм болт с шестоъгълна глава
M10X1,5 резбован болт с шестостенна глава
Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 45 мм
Болт с шестостенна глава M10 – 1,5 x 50 мм
M10-1,5 x 70 мм болт с шестостенна глава
41,28 мм шестоъгълен тройник адаптер за пренос на течност
Вал на задвижваща помпа
Маншетно уплътнение с външен диаметър 111,28 мм
4,88 мм дебела стомана Shim Pack
Конусен ролков лагер 65,88 mm
PLATE
Монтаж на щепсел с шестоъгълно задвижване
Кожух на сърцевина на масления охладител
M10 Връзка за ръчно управление
Външен пръстен за конусен ролков лагер 122,24 мм
Болт с шестостенна глава M16
Уплътнение с O-пръстен с външен диаметър 22,5 мм
Уплътнителен О-пръстен с външен диаметър 27,22 mm
УПЛЪТНЕНИЕ-O ПРЪСТЕН-STOR (SAE 9/16-18)
Уплътнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 16,36 мм
Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 196,22 мм
M12-1,75 x 100 мм болт с шестоъгълна глава
40,64 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстен
11 мм вътрешен диаметър шайба
567-1607: Хидравличен комплект Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Включени артикули

Няма налични резултати.

200-5109: 268,6 mm външен диаметър на задвижващата клетка на помпата
200-5109: 268,6 mm външен диаметър на задвижващата клетка на помпатаКоличество: 2
148-7398: Междинно зъбно колело с 42 зъба
148-7398: Междинно зъбно колело с 42 зъбаКоличество: 1
148-7397: Задвижваща предавка на помпата с 39 зъба
148-7397: Задвижваща предавка на помпата с 39 зъбаКоличество: 1
161-2352: Пакет стоманени подложки с дебелина 1,8 mm
161-2352: Пакет стоманени подложки с дебелина 1,8 mmКоличество: 1
287-6096: 0,8 мм дебел маслен охладител ядро уплътнение
287-6096: 0,8 мм дебел маслен охладител ядро уплътнениеКоличество: 2
292-0079: BRACKET AS
292-0079: BRACKET ASКоличество: 1
2P-9015: Дистанционен елемент с вътрешен диаметър 0,546
2P-9015: Дистанционен елемент с вътрешен диаметър 0,546Количество: 1
386-4903: Корпус на задвижване на помпа
386-4903: Корпус на задвижване на помпаКоличество: 1
323-1875: PLATE AS.
323-1875: PLATE AS.Количество: 1
154-1578: Болт с шестостенна глава M16-2 x 45 мм
154-1578: Болт с шестостенна глава M16-2 x 45 ммКоличество: 2
6V-9182: 90 градусов колянов адаптер от ORFS към STOR
6V-9182: 90 градусов колянов адаптер от ORFS към STORКоличество: 1
6V-3965: 9/16 "нишка бързо изключване на зърното
6V-3965: 9/16 "нишка бързо изключване на зърнотоКоличество: 1
183-7121: M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна глава
183-7121: M10-1,5 x 35 мм болт с шестоъгълна главаКоличество: 2
228-7089: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 12,83 мм
228-7089: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 12,83 ммКоличество: 1
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mmКоличество: 16
173-5798: 41 Вътрешен шлиц на челюстта на задвижването на помпата
173-5798: 41 Вътрешен шлиц на челюстта на задвижването на помпатаКоличество: 1
148-7399: Задвижваща предавка на помпата с 39 зъба
148-7399: Задвижваща предавка на помпата с 39 зъбаКоличество: 1
272-3412: PUMP GP MTG
272-3412: PUMP GP MTGКоличество: 1
340-5657: Bonnet-Oil Cooler
340-5657: Bonnet-Oil CoolerКоличество: 1
323-1876: PLATE AS.
323-1876: PLATE AS.Количество: 2
6I-8849: Конус на лагер с вътрешен диаметър 66,675 мм
6I-8849: Конус на лагер с вътрешен диаметър 66,675 ммКоличество: 4
5D-0302: Пробка на ядрото на конвертора за въртящ момент
5D-0302: Пробка на ядрото на конвертора за въртящ моментКоличество: 2
430-5380: Power Train Oil Cooler Core
430-5380: Power Train Oil Cooler CoreКоличество: 1
8T-1683: 90 градуса коляно адаптер
8T-1683: 90 градуса коляно адаптерКоличество: 1
269-7885: 72,39 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
269-7885: 72,39 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 1
238-5082: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 мм
238-5082: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 ммКоличество: 1
238-5084: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 29,74 мм
238-5084: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 29,74 ммКоличество: 2
9X-8268: 3,5 мм дебела твърда шайба
9X-8268: 3,5 мм дебела твърда шайбаКоличество: 18
9S-4191: Тапа с вътрешен шестостен с резба 9/16-18
9S-4191: Тапа с вътрешен шестостен с резба 9/16-18Количество: 2
8T-4133: M10 шестоъгълна гайка
8T-4133: M10 шестоъгълна гайкаКоличество: 12
8T-4136: M10-1,5 x 25 мм болт с шестоъгълна глава
8T-4136: M10-1,5 x 25 мм болт с шестоъгълна главаКоличество: 1
8T-4178: M10X1,5 резбован болт с шестостенна глава
8T-4178: M10X1,5 резбован болт с шестостенна главаКоличество: 18
Показани са 1 до 32 от 54Зареждане на още
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 567-1607

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 567-1607

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

797 797B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт