InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior
5P-7593: Sello anular de 170,82 mm de diámetro interior

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 5P-7593

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 5.33
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.21
Diámetro interno (mm): 170.82
Diámetro interno (pulg): 6.725
Material: NBR (90),NBR: nitrilo,Nitrilo (NBR)
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 364
Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5P-7593

TRACTOR TOPADOR

8U 8SU 8A

DESGARRADOR

8

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G R1300 R1300G II

MARTILLO

H115E H110E S H130S H110S H120E S H140E H120E H115E S H180E H160E H115S H180E S H160E S H120S H160S H140S H180S H110E H130E H130E S H140E S

CABRESTANTE

57H

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD30 AD22

CIZALLADORA

S3015

MOTONIVELADORA

24H 24M 24

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854K

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

2384D 559D

EXCAVADORA

320-A L 235C 245 245D 245B 320-A 374 320 L

CIZALLA - DEMOLICIÓN/CHATARRA

S3015

TRACTOR DE CADENAS

D9 D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC D9T D9R D8R II D9 GC

HERRAMIENTA

D6XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido