HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet566-6251: C175 Repower-hydrauliksæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
566-6251: C175 Repower-hydrauliksæt
566-6251: C175 Repower-hydrauliksæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder
Hose Assembly
CLIPS I 2 DELE
HOSE AS
Fluid Carrying Tube Assembly
XT-3 ES
72,24 mm modboring diameter split flange
Splitflange med en indvendig diameter på 102,36 mm
O-ringstætning med en indvendig diameter på 98,02 mm
Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mm
M12-1,75 x 45 mm sekskantbolt
M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
M16-2 x 50 mm sekskantbolt
7/16 '' gevindvæskeprøveudtagningsventil
O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
MJ12 sekskantet hovedbolt
17,5 mm skive med indvendig diameter
86,20 mm indvendig diameter rektangulær tætning
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
HOSE AS.
Cat Hose Assembly
BRACKET AS
BRACKET AS
TUBE AS.
9,14 mm tykt forsendelsesdæksel med fire bolte
69,85 mm indre diameter enkelt rør halv klips
97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
102,39 mm modboring diameter Split flange
69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
M12 x 1,75 mm sekskantet møtrik
56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
76 mm indvendig diameter slangeclips til enkelt rør
84,94 mm modboring diameter delt flange
Enkelt halvbundsklip
13,5 mm hård indvendig diameter skive
M16-2 x 60 mm unbrakohovedbolt
13,5 mm skive med indvendig diameter
Fluid Carrying Tube Assembly
HOSE AS
Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
CLIPS I 2 DELE
85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ring
88,90mm indvendig diameter enkelt rør halv klemme
76,20 mm indvendig diameter, halv stål klemme
Enkel halv topklips
Topklips med en indvendig diameter på 76,20 mm
M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
M16X2 gevind unbrakohovedbolt
MJ12 sekskantet hovedbolt
Skive med 17 mm indvendig diameter
566-6251: C175 Repower-hydrauliksæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

288-1024: Hose Assembly
288-1024: Hose AssemblyAntal: 1
440-6287: CLIPS I 2 DELE
440-6287: CLIPS I 2 DELEAntal: 1
351-0717: HOSE AS
351-0717: HOSE ASAntal: 1
287-4592: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4592: Fluid Carrying Tube AssemblyAntal: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESAntal: 1
1P-4582: 72,24 mm modboring diameter split flange
1P-4582: 72,24 mm modboring diameter split flangeAntal: 12
1P-7016: Splitflange med en indvendig diameter på 102,36 mm
1P-7016: Splitflange med en indvendig diameter på 102,36 mmAntal: 4
6V-1197: O-ringstætning med en indvendig diameter på 98,02 mm
6V-1197: O-ringstætning med en indvendig diameter på 98,02 mmAntal: 2
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mm
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mmAntal: 1
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantbolt
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantboltAntal: 29
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 8
8T-4193: M16-2 x 50 mm sekskantbolt
8T-4193: M16-2 x 50 mm sekskantboltAntal: 12
8C-3446: 7/16 '' gevindvæskeprøveudtagningsventil
8C-3446: 7/16 '' gevindvæskeprøveudtagningsventilAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
259-2627: MJ12 sekskantet hovedbolt
259-2627: MJ12 sekskantet hovedboltAntal: 16
9X-8257: 17,5 mm skive med indvendig diameter
9X-8257: 17,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 20
235-2482: 86,20 mm indvendig diameter rektangulær tætning
235-2482: 86,20 mm indvendig diameter rektangulær tætningAntal: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseAntal: 1
287-5703: HOSE AS.
287-5703: HOSE AS.Antal: 1
295-9151: Cat Hose Assembly
295-9151: Cat Hose AssemblyAntal: 1
351-0702: BRACKET AS
351-0702: BRACKET ASAntal: 1
351-0704: BRACKET AS
351-0704: BRACKET ASAntal: 1
351-0716: TUBE AS.
351-0716: TUBE AS.Antal: 1
6J-4834: 9,14 mm tykt forsendelsesdæksel med fire bolte
6J-4834: 9,14 mm tykt forsendelsesdæksel med fire bolteAntal: 1
6V-8521: 69,85 mm indre diameter enkelt rør halv klips
6V-8521: 69,85 mm indre diameter enkelt rør halv klipsAntal: 4
5S-9134: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
5S-9134: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
1P-4585: 102,39 mm modboring diameter Split flange
1P-4585: 102,39 mm modboring diameter Split flangeAntal: 2
8T-0568: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8T-0568: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 5
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrik
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrikAntal: 1
6V-4590: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6V-4590: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 6
6V-5039: 76 mm indvendig diameter slangeclips til enkelt rør
6V-5039: 76 mm indvendig diameter slangeclips til enkelt rørAntal: 1
1P-4584: 84,94 mm modboring diameter delt flange
1P-4584: 84,94 mm modboring diameter delt flangeAntal: 8
Viser 1 til 32 af 49Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 566-6251

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 566-6251

DUMPER

797

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert