Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα566-6251: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα
566-6251: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175
566-6251: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
Fluid Carrying Tube Assembly
HOSE AS
Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
Κλιπ-2 τεμαχίων
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mm
Μισό κλιπ χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 76,20 mm
Μισός σφιγκτήρας μονών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου 88,90 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
Άνω κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 76,20mm
Άνω κλιπ μονό/μισό
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με σπείρωμα M16X2
Hose Assembly
Κλιπ-2 τεμαχίων
HOSE AS
Fluid Carrying Tube Assembly
XT-3 ES
Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 72,24 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
Φλάντζα διαχωρισμού εσωτερικής διαμέτρου 102,36mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 50 mm
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17,5 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 98,02 mm
Φλαντζωτός ελαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 65 mm
Βαλβίδα δειγματοληψίας υγρού σπειρώματος 7/16
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 45 mm
Ορθογώνιο παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 86,20 mm
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
HOSE AS.
Cat Hose Assembly
BRACKET AS
BRACKET AS
TUBE AS.
Κάλυμμα αποστολής βάσης τεσσάρων μπουλονιών πάχους 9,14 mm
Μισό κλιπ μονών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου 69,85 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 97,79 mm
Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 102,39 mm
Εξαγωνικό παξιμάδι M12 x 1,75 mm
Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 84,94 mm
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mm
Κλιπ μονού ελαστικού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 76 mm
Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
Μονό κλιπ μισού πυθμένα
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,44 mm
Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 60 mm
566-6251: Κιτ υδραυλικών επανατροφοδότησης C175

Repower - Αντικατάσταση του κινητήρα 3524 με C175 για το μηχάνημα 797B . Πρόσθετα κιτ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή.

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

287-4593: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4593: Fluid Carrying Tube AssemblyΠοσότητα: 1
287-5838: HOSE AS
287-5838: HOSE ASΠοσότητα: 1
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube AssemblyΠοσότητα: 1
440-6286: Κλιπ-2 τεμαχίων
440-6286: Κλιπ-2 τεμαχίωνΠοσότητα: 1
124-1859: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mm
124-1859: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mmΠοσότητα: 1
9X-6400: Μισό κλιπ χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 76,20 mm
9X-6400: Μισό κλιπ χάλυβα εσωτερικής διαμέτρου 76,20 mmΠοσότητα: 4
156-5744: Μισός σφιγκτήρας μονών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου 88,90 mm
156-5744: Μισός σφιγκτήρας μονών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου 88,90 mmΠοσότητα: 4
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12Ποσότητα: 1
6V-5040: Άνω κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 76,20mm
6V-5040: Άνω κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 76,20mmΠοσότητα: 1
6V-1867: Άνω κλιπ μονό/μισό
6V-1867: Άνω κλιπ μονό/μισόΠοσότητα: 1
7X-0515: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17 mm
7X-0515: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17 mmΠοσότητα: 4
8T-4139: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mm
8T-4139: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mmΠοσότητα: 4
8T-4779: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με σπείρωμα M16X2
8T-4779: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής με σπείρωμα M16X2Ποσότητα: 4
288-1024: Hose Assembly
288-1024: Hose AssemblyΠοσότητα: 1
440-6287: Κλιπ-2 τεμαχίων
440-6287: Κλιπ-2 τεμαχίωνΠοσότητα: 1
351-0717: HOSE AS
351-0717: HOSE ASΠοσότητα: 1
287-4592: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4592: Fluid Carrying Tube AssemblyΠοσότητα: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESΠοσότητα: 1
1P-4582: Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 72,24 mm
1P-4582: Διαιρούμενη φλάντζα διαμέτρου αντίθετης οπής 72,24 mmΠοσότητα: 12
259-2627: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
259-2627: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12Ποσότητα: 16
1P-7016: Φλάντζα διαχωρισμού εσωτερικής διαμέτρου 102,36mm
1P-7016: Φλάντζα διαχωρισμού εσωτερικής διαμέτρου 102,36mmΠοσότητα: 4
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
8T-4192: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mmΠοσότητα: 8
8T-4193: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 50 mm
8T-4193: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 50 mmΠοσότητα: 12
9X-8257: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17,5 mm
9X-8257: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17,5 mmΠοσότητα: 20
6V-1197: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 98,02 mm
6V-1197: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 98,02 mmΠοσότητα: 2
6V-1869: Φλαντζωτός ελαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 65 mm
6V-1869: Φλαντζωτός ελαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 65 mmΠοσότητα: 1
8C-3446: Βαλβίδα δειγματοληψίας υγρού σπειρώματος 7/16
8C-3446: Βαλβίδα δειγματοληψίας υγρού σπειρώματος 7/16Ποσότητα: 1
8T-4184: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 45 mmΠοσότητα: 29
235-2482: Ορθογώνιο παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 86,20 mm
235-2482: Ορθογώνιο παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 86,20 mmΠοσότητα: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseΠοσότητα: 1
287-5703: HOSE AS.
287-5703: HOSE AS.Ποσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 49Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 566-6251

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 566-6251

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

797

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό