Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ nâng cấpHiệu suất & Năng suất566-6251: Bộ thủy lực nâng cấp C175
Trang chủ
Bộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ nâng cấpHiệu suất & Năng suất
566-6251: Bộ thủy lực nâng cấp C175
566-6251: Bộ thủy lực nâng cấp C175

Repower - Thay động cơ 3524 bằng C175 cho máy 797B. Cần có các bộ dụng cụ và bộ phận bổ sung để chuyển đổi.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
Fluid Carrying Tube Assembly
HOSE AS
Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
KẸP-2 MẢNH
Vòng đệm chữ O đường kính trong 85,32 mm
Kẹp nửa ống đơn đường kính trong 88,90 mm
Kẹp thép nửa đường kính trong 76,20 mm
Kẹp nửa đầu đơn
Kẹp trên đường kính trong 76,20 mm
Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 30 mm
Bu lông đầu lục giác ren M16X2
Bu lông đầu lục giác MJ12
Vòng đệm đường kính trong 17 mm
Hose Assembly
KẸP-2 MẢNH
HOSE AS
Fluid Carrying Tube Assembly
XT-3 ES
Mặt bích chia tách đường kính lỗ 72,24 mm
Vành chia tách đường kính trong 102,36mm
Vòng đệm chữ O đường kính trong 98,02 mm
Vòng dây cao su có vành đường kính trong 65 mm
Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 45 mm
Bu lông đầu lục giác M12-1,75 x 25 mm
Bulông đầu lục giác M16-2 x 50 mm
Van lấy mẫu chất lỏng có đường ren 7/16 ''
Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mm
Bu lông đầu lục giác MJ12
Vòng đệm đường kính trong 17,5 mm
Vòng đệm hình chữ nhật đường kính trong 86,20 mm
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
HOSE AS.
Cat Hose Assembly
BRACKET AS
BRACKET AS
TUBE AS.
Nắp vận chuyển bốn bu lông dày 9,14 mm
Kẹp nửa ống đơn đường kính trong 69,85 mm
Vòng đệm chữ O đường kính trong 97,79 mm
Vành chia tách đường kính lỗ khoan 102,39 mm
Vòng đệm chữ O có đường kính trong 69,44 mm
Đai ốc lục giác M12 x 1,75 mm
Vòng đệm chữ O có đường kính trong 56,74 mm
Kẹp ống đơn đường kính trong 76 mm
Mặt bích chia tách đường kính lỗ 84,94 mm
Kẹp nửa dưới đơn
Vòng đệm cứng có đường kính trong 13,5 mm
Bulông đầu lục giác M16-2 x 60 mm
Vòng đệm Đường kính trong 13,5 mm
566-6251: Bộ thủy lực nâng cấp C175

Repower - Thay động cơ 3524 bằng C175 cho máy 797B. Cần có các bộ dụng cụ và bộ phận bổ sung để chuyển đổi.

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các mặt hàng bao gồm

Không có kết quả nào.

287-4593: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4593: Fluid Carrying Tube AssemblySố lượng: 1
287-5838: HOSE AS
287-5838: HOSE ASSố lượng: 1
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube AssemblySố lượng: 1
440-6286: KẸP-2 MẢNH
440-6286: KẸP-2 MẢNHSố lượng: 1
124-1859: Vòng đệm chữ O đường kính trong 85,32 mm
124-1859: Vòng đệm chữ O đường kính trong 85,32 mmSố lượng: 1
156-5744: Kẹp nửa ống đơn đường kính trong 88,90 mm
156-5744: Kẹp nửa ống đơn đường kính trong 88,90 mmSố lượng: 4
9X-6400: Kẹp thép nửa đường kính trong 76,20 mm
9X-6400: Kẹp thép nửa đường kính trong 76,20 mmSố lượng: 4
6V-1867: Kẹp nửa đầu đơn
6V-1867: Kẹp nửa đầu đơnSố lượng: 1
6V-5040: Kẹp trên đường kính trong 76,20 mm
6V-5040: Kẹp trên đường kính trong 76,20 mmSố lượng: 1
8T-4139: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 30 mmSố lượng: 4
8T-4779: Bu lông đầu lục giác ren M16X2
8T-4779: Bu lông đầu lục giác ren M16X2Số lượng: 4
362-1320: Bu lông đầu lục giác MJ12
362-1320: Bu lông đầu lục giác MJ12Số lượng: 1
7X-0515: Vòng đệm đường kính trong 17 mm
7X-0515: Vòng đệm đường kính trong 17 mmSố lượng: 4
288-1024: Hose Assembly
288-1024: Hose AssemblySố lượng: 1
440-6287: KẸP-2 MẢNH
440-6287: KẸP-2 MẢNHSố lượng: 1
351-0717: HOSE AS
351-0717: HOSE ASSố lượng: 1
287-4592: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4592: Fluid Carrying Tube AssemblySố lượng: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESSố lượng: 1
1P-4582: Mặt bích chia tách đường kính lỗ 72,24 mm
1P-4582: Mặt bích chia tách đường kính lỗ 72,24 mmSố lượng: 12
1P-7016: Vành chia tách đường kính trong 102,36mm
1P-7016: Vành chia tách đường kính trong 102,36mmSố lượng: 4
6V-1197: Vòng đệm chữ O đường kính trong 98,02 mm
6V-1197: Vòng đệm chữ O đường kính trong 98,02 mmSố lượng: 2
6V-1869: Vòng dây cao su có vành đường kính trong 65 mm
6V-1869: Vòng dây cao su có vành đường kính trong 65 mmSố lượng: 1
8T-4184: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 45 mmSố lượng: 29
8T-4192: Bu lông đầu lục giác M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bu lông đầu lục giác M12-1,75 x 25 mmSố lượng: 8
8T-4193: Bulông đầu lục giác M16-2 x 50 mm
8T-4193: Bulông đầu lục giác M16-2 x 50 mmSố lượng: 12
8C-3446: Van lấy mẫu chất lỏng có đường ren 7/16 ''
8C-3446: Van lấy mẫu chất lỏng có đường ren 7/16 ''Số lượng: 1
3J-7354: Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mm
3J-7354: Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mmSố lượng: 1
259-2627: Bu lông đầu lục giác MJ12
259-2627: Bu lông đầu lục giác MJ12Số lượng: 16
9X-8257: Vòng đệm đường kính trong 17,5 mm
9X-8257: Vòng đệm đường kính trong 17,5 mmSố lượng: 20
235-2482: Vòng đệm hình chữ nhật đường kính trong 86,20 mm
235-2482: Vòng đệm hình chữ nhật đường kính trong 86,20 mmSố lượng: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseSố lượng: 1
287-5703: HOSE AS.
287-5703: HOSE AS.Số lượng: 1
Hiển thị 1 đến 32 trong số 49Tải thêm
Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 566-6251

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm thông số kỹ thuật cho linh kiện này.

kiểu tương thích với số linh kiện 566-6251

XE TẢI CHẠY MỎ

797

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia