HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade566-6251: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade
566-6251: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
566-6251: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Imagens do Produto
Conjunto de Mangueiras
GRAMPO-2 PEÇAS
Conjunto de Mangueiras
CONJ TUBO
XT-3 ES
Flange Dividido com 102,36 mm de Diâmetro Interno
Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
Flange Dividido com 72,24 mm de Diâmetro Interno do Rebaixo
Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12
Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
Parafuso de cabeçote sextavado M16-2 x 50 mm
Arruela com 17,5 mm de Diâmetro Interno
Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro Interno
Ilhó de Borracha Flangeada com 65 mm de Diâmetro Interno
Válvula de Amostragem de Fluido de Rosca de 7/16 pol
Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 45 mm
CONJ TUBO
Conjunto de Mangueiras
CONJ TUBO
GRAMPO-2 PEÇAS
Anel retentor em O de 85,32 mm de diâmetro interno
Meia Abraçadeira de Tubo Único com 88,90 mm de Diâmetro Interno
Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12
Clipe de aço metade de 76,20 mm de diâmetro interno
Grampo Superior com 76,20 mm de Diâmetro Interno
Meio Grampo Superior Único
Arruela com 17 mm de Diâmetro Interno
Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M16X2
Selo Retangular com 86,20 mm de Diâmetro Interno
CONJ MANGUEIRA
CONJ MANGUEIRA
CONJ MANGUEIRA
CONJ SUPORTE
CONJ SUPORTE
CONJ TUBO
Tampa para Despacho de Montagem de Quatro Parafusos com 9,14 mm de Espessura
Meio grampo de tubo único com 69,85 mm de diâmetro interno
Anel Retentor em O com 97,79 mm de Diâmetro Interno
Flange Dividido com 102,39 mm de Diâmetro Interno do Rebaixo
Porca Sextavada M12 x 1,75 mm
Flange Dividido com 84,94 mm de Diâmetro Interno do Balcão
Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno
Grampo da Mangueira de Tubo Único com 76 mm de Diâmetro Interno
Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
Meio Grampo Individual Inferior
Anel Retentor em O com 69,44 mm de Diâmetro Interno
Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 60 mm
566-6251: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

288-1024: Conjunto de Mangueiras
288-1024: Conjunto de MangueirasQuantidade: 1
440-6287: GRAMPO-2 PEÇAS
440-6287: GRAMPO-2 PEÇASQuantidade: 1
351-0717: Conjunto de Mangueiras
351-0717: Conjunto de MangueirasQuantidade: 1
287-4592: CONJ TUBO
287-4592: CONJ TUBOQuantidade: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESQuantidade: 1
1P-7016: Flange Dividido com 102,36 mm de Diâmetro Interno
1P-7016: Flange Dividido com 102,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
1P-4582: Flange Dividido com 72,24 mm de Diâmetro Interno do Rebaixo
1P-4582: Flange Dividido com 72,24 mm de Diâmetro Interno do RebaixoQuantidade: 12
259-2627: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12
259-2627: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12Quantidade: 16
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mmQuantidade: 8
8T-4193: Parafuso de cabeçote sextavado M16-2 x 50 mm
8T-4193: Parafuso de cabeçote sextavado M16-2 x 50 mmQuantidade: 12
9X-8257: Arruela com 17,5 mm de Diâmetro Interno
9X-8257: Arruela com 17,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
6V-1197: Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro Interno
6V-1197: Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-1869: Ilhó de Borracha Flangeada com 65 mm de Diâmetro Interno
6V-1869: Ilhó de Borracha Flangeada com 65 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8C-3446: Válvula de Amostragem de Fluido de Rosca de 7/16 pol
8C-3446: Válvula de Amostragem de Fluido de Rosca de 7/16 polQuantidade: 1
8T-4184: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 45 mmQuantidade: 29
287-4593: CONJ TUBO
287-4593: CONJ TUBOQuantidade: 1
287-5838: Conjunto de Mangueiras
287-5838: Conjunto de MangueirasQuantidade: 1
351-0715: CONJ TUBO
351-0715: CONJ TUBOQuantidade: 1
440-6286: GRAMPO-2 PEÇAS
440-6286: GRAMPO-2 PEÇASQuantidade: 1
124-1859: Anel retentor em O de 85,32 mm de diâmetro interno
124-1859: Anel retentor em O de 85,32 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
156-5744: Meia Abraçadeira de Tubo Único com 88,90 mm de Diâmetro Interno
156-5744: Meia Abraçadeira de Tubo Único com 88,90 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
362-1320: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12
362-1320: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12Quantidade: 1
9X-6400: Clipe de aço metade de 76,20 mm de diâmetro interno
9X-6400: Clipe de aço metade de 76,20 mm de diâmetro internoQuantidade: 4
6V-5040: Grampo Superior com 76,20 mm de Diâmetro Interno
6V-5040: Grampo Superior com 76,20 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-1867: Meio Grampo Superior Único
6V-1867: Meio Grampo Superior ÚnicoQuantidade: 1
7X-0515: Arruela com 17 mm de Diâmetro Interno
7X-0515: Arruela com 17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mmQuantidade: 4
8T-4779: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M16X2
8T-4779: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M16X2Quantidade: 4
235-2482: Selo Retangular com 86,20 mm de Diâmetro Interno
235-2482: Selo Retangular com 86,20 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
287-5704: CONJ MANGUEIRA
287-5704: CONJ MANGUEIRAQuantidade: 1
287-5703: CONJ MANGUEIRA
287-5703: CONJ MANGUEIRAQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 49Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 566-6251

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 566-6251

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

797

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista