DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175
566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175

Repower – Náhrada motoru 3524 za C175 za stroj 797B. Další sady a díly potřebné pro přestavbu.

Značka: Cat

Obrázky produktů
566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175
566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175
566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175
566-6251: Modernizační sada pro hydrauliku C175

Repower – Náhrada motoru 3524 za C175 za stroj 797B. Další sady a díly potřebné pro přestavbu.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

124-1859: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,32 mm
124-1859: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,32 mmMnožství: 1
287-4593: TRUB ST
287-4593: TRUB STMnožství: 1
287-5838: Sestava hadice
287-5838: Sestava hadiceMnožství: 1
351-0715: Sestava hadic vedení chladiče brzdového oleje
351-0715: Sestava hadic vedení chladiče brzdového olejeMnožství: 1
440-6286: 2dílná montážní spona
440-6286: 2dílná montážní sponaMnožství: 1
156-5744: Poloviční svorka pro jednu trubku o vnitřním průměru 88,90 mm
156-5744: Poloviční svorka pro jednu trubku o vnitřním průměru 88,90 mmMnožství: 4
9X-6400: Ocelová polosvorka o vnitřním průměru 76,2 mm
9X-6400: Ocelová polosvorka o vnitřním průměru 76,2 mmMnožství: 4
6V-5040: Horní spona s vnitřním průměrem 76,20 mm
6V-5040: Horní spona s vnitřním průměrem 76,20 mmMnožství: 1
7X-0515: Podložka o vnitřním průměru 17 mm
7X-0515: Podložka o vnitřním průměru 17 mmMnožství: 4
6V-1867: Jednoduchá poloviční horní spona
6V-1867: Jednoduchá poloviční horní sponaMnožství: 1
362-1320: Šroub se šestihrannou hlavou MJ12
362-1320: Šroub se šestihrannou hlavou MJ12Množství: 1
8T-4779: Závitový šroub se šestihrannou hlavou M16X2
8T-4779: Závitový šroub se šestihrannou hlavou M16X2Množství: 4
8T-4139: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 30 mmMnožství: 4
295-9151: Cat Hose Assembly
295-9151: Cat Hose AssemblyMnožství: 1
287-5703: SES. HADICE
287-5703: SES. HADICEMnožství: 1
287-5704: Hadice chladiče oleje brzd, vnitřní průměr 88,9 mm
287-5704: Hadice chladiče oleje brzd, vnitřní průměr 88,9 mmMnožství: 1
351-0704: DRŽÁK ST
351-0704: DRŽÁK STMnožství: 1
351-0716: SE. TRUBEK
351-0716: SE. TRUBEKMnožství: 1
351-0702: DRŽÁK ST
351-0702: DRŽÁK STMnožství: 1
5S-9134: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 97,79 mm
5S-9134: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 97,79 mmMnožství: 1
235-2482: Obdélníkové těsnění s vnitřním průměrem 86,20 mm
235-2482: Obdélníkové těsnění s vnitřním průměrem 86,20 mmMnožství: 1
1P-4585: Dělená příruba s vnějším průměrem zapuštění 102,39 mm
1P-4585: Dělená příruba s vnějším průměrem zapuštění 102,39 mmMnožství: 2
1P-4584: Dělená příruba s průměrem protilehlého zahloubení 84,94 mm
1P-4584: Dělená příruba s průměrem protilehlého zahloubení 84,94 mmMnožství: 8
6V-5039: Spona pro jednu hadici s vnitřním průměrem 76 mm
6V-5039: Spona pro jednu hadici s vnitřním průměrem 76 mmMnožství: 1
6V-8521: 69,85 mm vnitřní průměr jedno-trubkové dělené svorky
6V-8521: 69,85 mm vnitřní průměr jedno-trubkové dělené svorkyMnožství: 4
6J-4834: Přepravní kryt o tloušťce 9,14 mm se čtyřmi šrouby
6J-4834: Přepravní kryt o tloušťce 9,14 mm se čtyřmi šroubyMnožství: 1
6V-1868: Poloviční spodní svorka pro jednu trubku
6V-1868: Poloviční spodní svorka pro jednu trubkuMnožství: 1
329-3356: Šestihranná matice M12 x 1,75 mm
329-3356: Šestihranná matice M12 x 1,75 mmMnožství: 1
8T-0568: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 69,44 mm
8T-0568: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 69,44 mmMnožství: 5
8T-4140: Šroub se šestihrannou hlavou M16–2 × 60 mm
8T-4140: Šroub se šestihrannou hlavou M16–2 × 60 mmMnožství: 8
6V-4590: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 56,74 mm
6V-4590: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 56,74 mmMnožství: 6
5P-1076: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm
5P-1076: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mmMnožství: 5
Je zobrazeno 1 až 32 z 49Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 566-6251

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 566-6251

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno