HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività566-6251: Kit idraulico C175 Repower
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività566-6251: Kit idraulico C175 Repower
566-6251: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
566-6251: Kit idraulico C175 Repower
566-6251: Kit idraulico C175 Repower
566-6251: Kit idraulico C175 Repower
566-6251: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

124-1859: Anello di tenuta del diametro interno di 85,32 mm
124-1859: Anello di tenuta del diametro interno di 85,32 mmQuantità: 1
287-4593: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4593: Fluid Carrying Tube AssemblyQuantità: 1
287-5838: HOSE AS
287-5838: HOSE ASQuantità: 1
351-0715: Gruppo tubi linee scambiatore di calore dell'olio freno
351-0715: Gruppo tubi linee scambiatore di calore dell'olio frenoQuantità: 1
440-6286: Clip di montaggio da 2 pezzi
440-6286: Clip di montaggio da 2 pezziQuantità: 1
156-5744: Mezza fascetta per tubo singolo diametro interno 88,90 mm
156-5744: Mezza fascetta per tubo singolo diametro interno 88,90 mmQuantità: 4
9X-6400: Mezza clip in acciaio del diametro interno di 76,20 mm
9X-6400: Mezza clip in acciaio del diametro interno di 76,20 mmQuantità: 4
6V-5040: Clip superiore con diametro interno da 76,20 mm
6V-5040: Clip superiore con diametro interno da 76,20 mmQuantità: 1
7X-0515: Rondella piatta in acciaio con ID da 5/8
7X-0515: Rondella piatta in acciaio con ID da 5/8Quantità: 4
6V-1867: Mezza fascetta superiore singola
6V-1867: Mezza fascetta superiore singolaQuantità: 1
362-1320: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 35 mm
362-1320: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 35 mmQuantità: 1
8T-4779: Bullone esagonale M16-2 x 35mm
8T-4779: Bullone esagonale M16-2 x 35mmQuantità: 4
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 4
295-9151: Cat Hose Assembly
295-9151: Cat Hose AssemblyQuantità: 1
287-5703: HOSE AS.
287-5703: HOSE AS.Quantità: 1
287-5704: Tubo linee raffreddatore olio freni diametro interno 88,9 mm
287-5704: Tubo linee raffreddatore olio freni diametro interno 88,9 mmQuantità: 1
351-0704: BRACKET AS
351-0704: BRACKET ASQuantità: 1
351-0716: TUBE AS.
351-0716: TUBE AS.Quantità: 1
351-0702: BRACKET AS
351-0702: BRACKET ASQuantità: 1
5S-9134: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anello
5S-9134: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
235-2482: Diametro interno 86,20 mm Guarnizione rettangolare
235-2482: Diametro interno 86,20 mm Guarnizione rettangolareQuantità: 1
1P-4585: 102,flangia spaccata con diametro del foro di 39 mm
1P-4585: 102,flangia spaccata con diametro del foro di 39 mmQuantità: 2
1P-4584: diametro del controforo 84,94 mm Flangia divisa
1P-4584: diametro del controforo 84,94 mm Flangia divisaQuantità: 8
6V-5039: Fascetta stringitubo a tubo singolo con diametro interno di 76 mm
6V-5039: Fascetta stringitubo a tubo singolo con diametro interno di 76 mmQuantità: 1
6V-8521: 69,diametro interno 85 mm Tubo singolo mezza clip
6V-8521: 69,diametro interno 85 mm Tubo singolo mezza clipQuantità: 4
6J-4834: Coperchio per spedizione con montaggio a quattro bulloni di spessore 9,14 mm
6J-4834: Coperchio per spedizione con montaggio a quattro bulloni di spessore 9,14 mmQuantità: 1
6V-1868: Clip per metà tubo singolo
6V-1868: Clip per metà tubo singoloQuantità: 1
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mm
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mmQuantità: 1
8T-0568: Anello di tenuta con diametro interno di 69,44 mm
8T-0568: Anello di tenuta con diametro interno di 69,44 mmQuantità: 5
8T-4140: Bullone a testa esagonale M16-2 x 60 mm
8T-4140: Bullone a testa esagonale M16-2 x 60 mmQuantità: 8
6V-4590: Anello di tenuta 90A FKM 3,53 x 56,74mm
6V-4590: Anello di tenuta 90A FKM 3,53 x 56,74mmQuantità: 6
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 5
Visualizzazione da 1 a 32 di 49Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 566-6251

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 566-6251

DUMPER

797

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito