Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页升级和维修套件升级套件性能和生产率566-6251: C175 新动力液压装置套件
首页
升级和维修套件升级套件性能和生产率
566-6251: C175 新动力液压装置套件
566-6251: C175 新动力液压装置套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

产品图像
86.20 mm 内径矩形密封件
软管组件
软管组件
软管组件
支架组件
支架组件
管组件
9.14 mm 厚四螺栓安装运输盖
69.85 mm 内径单管半夹
97.79 mm 内径 O 形密封圈
102.39 mm 沉头孔直径开口法兰
M12 x 1.75mm 六角螺母
84.94 mm 沉头孔径开口法兰
56.74 mm 内径 O 形密封圈
76mm 内径单管软管夹
13.5mm 内径硬垫圈
单下半环夹
69.44 mm 内径 O 形密封圈
13.5 mm 内径垫圈
M16-2 x 60 mm 六角头螺栓
软管组件
双片式夹子
软管组件
管组件
XT-3 ES
72.24 mm 沉头孔直径对开法兰
MJ12 六角头螺栓
102.36 mm 内径开口法兰
8.92 mm 内径 O 形密封圈
M12-1.75 x 25 mm 六角头螺栓
M16-2 x 50 mm 六角头螺栓
17.5 mm 内径垫圈
98.02 mm 内径 O 形密封圈
65 mm 内径法兰橡胶护线环
7/16" 螺纹油液取样阀
M12-1.75 x 45 mm 六角头螺栓
管组件
软管组件
管组件
双片式夹子
85.32mm 内径 O 形密封圈
88.90 mm 内径单管半环卡箍
MJ12 六角头螺栓
76.20mm 内径钢制半夹
76.20 mm 内径顶部夹子
单半环顶部夹子
17mm 内径垫圈
M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
M16X2 螺纹六角头螺栓
566-6251: C175 新动力液压装置套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

235-2482: 86.20 mm 内径矩形密封件
235-2482: 86.20 mm 内径矩形密封件数量: 1
287-5704: 软管组件
287-5704: 软管组件数量: 1
287-5703: 软管组件
287-5703: 软管组件数量: 1
295-9151: 软管组件
295-9151: 软管组件数量: 1
351-0702: 支架组件
351-0702: 支架组件数量: 1
351-0704: 支架组件
351-0704: 支架组件数量: 1
351-0716: 管组件
351-0716: 管组件数量: 1
6J-4834: 9.14 mm 厚四螺栓安装运输盖
6J-4834: 9.14 mm 厚四螺栓安装运输盖数量: 1
6V-8521: 69.85 mm 内径单管半夹
6V-8521: 69.85 mm 内径单管半夹数量: 4
5S-9134: 97.79 mm 内径 O 形密封圈
5S-9134: 97.79 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
1P-4585: 102.39 mm 沉头孔直径开口法兰
1P-4585: 102.39 mm 沉头孔直径开口法兰数量: 2
329-3356: M12 x 1.75mm 六角螺母
329-3356: M12 x 1.75mm 六角螺母数量: 1
1P-4584: 84.94 mm 沉头孔径开口法兰
1P-4584: 84.94 mm 沉头孔径开口法兰数量: 8
6V-4590: 56.74 mm 内径 O 形密封圈
6V-4590: 56.74 mm 内径 O 形密封圈数量: 6
6V-5039: 76mm 内径单管软管夹
6V-5039: 76mm 内径单管软管夹数量: 1
5P-1076: 13.5mm 内径硬垫圈
5P-1076: 13.5mm 内径硬垫圈数量: 5
6V-1868: 单下半环夹
6V-1868: 单下半环夹数量: 1
8T-0568: 69.44 mm 内径 O 形密封圈
8T-0568: 69.44 mm 内径 O 形密封圈数量: 5
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈数量: 50
8T-4140: M16-2 x 60 mm 六角头螺栓
8T-4140: M16-2 x 60 mm 六角头螺栓数量: 8
287-4593: 管组件
287-4593: 管组件数量: 1
287-5838: 软管组件
287-5838: 软管组件数量: 1
351-0715: 管组件
351-0715: 管组件数量: 1
440-6286: 双片式夹子
440-6286: 双片式夹子数量: 1
124-1859: 85.32mm 内径 O 形密封圈
124-1859: 85.32mm 内径 O 形密封圈数量: 1
156-5744: 88.90 mm 内径单管半环卡箍
156-5744: 88.90 mm 内径单管半环卡箍数量: 4
362-1320: MJ12 六角头螺栓
362-1320: MJ12 六角头螺栓数量: 1
9X-6400: 76.20mm 内径钢制半夹
9X-6400: 76.20mm 内径钢制半夹数量: 4
6V-5040: 76.20 mm 内径顶部夹子
6V-5040: 76.20 mm 内径顶部夹子数量: 1
6V-1867: 单半环顶部夹子
6V-1867: 单半环顶部夹子数量: 1
7X-0515: 17mm 内径垫圈
7X-0515: 17mm 内径垫圈数量: 4
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓数量: 4
正在显示 1 - 32/49加载更多
描述技术规格兼容型号
零件号 566-6251 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 566-6251 的兼容型号

非公路用卡车

797