AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité566-6251: Kit de remotorisation hydraulique C175
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité
566-6251: Kit de remotorisation hydraulique C175
566-6251: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Images du produit
Ensemble tube
Ensembles flexibles
ENS. TUBES
AGRAFE 2 PIÈCES
Joint torique de 85,32 mm de diamètre intérieur
Demi-collier pour tube simple de 88,90 mm de diamètre intérieur
Attache en forme de demi-crochet de 76,20 mm de diamètre interne
Attache supérieure de 76,20 mm de diamètre intérieur
Boulon à tête hexagonale MJ12
Boulon à tête hexagonale fileté M16X2
Demi-attache supérieure simple
Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mm
Rondelle de 17 mm de diamètre intérieur
Ensembles flexibles
AGRAFE 2 PIÈCES
Ensembles flexibles
Ensemble tube
XT-3 ES
Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
Bride fendue de 72,24 mm de diamètre de contre-alésage
Bride fendue de 102,36 mm de diamètre intérieur
Boulon à tête hexagonale MJ12
Rondelle de 17,5 mm de diamètre intérieur
Vanne d'échantillonnage de liquide 7/16 '' filetée
Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 45 mm
Œillet en caoutchouc à bride de 65 mm de diamètre intérieur
Joint torique de 98,02 mm de diamètre intérieur
Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 25 mm
Boulon à tête hexagonale M16 - 2 x 50 mm
Joint d'étanchéité rectangulaire de 86,20 mm de diamètre interne
ENSEMBLES FLEXIBLES
ENS. FLEXIBLE
ENS. FLEXIBLE
ENS. SUPPORT
ENS. SUPPORT
ENS. TUBES
Couvercle d'expédition pour montage à quatre boulons d'une épaisseur de 9,14 mm
Demi-attache pour tube unique de 69,85 mm de diamètre intérieur
Joint torique de 69,44 mm de diamètre intérieur
Joint torique de 56,74 mm de diamètre intérieur
Attache à tube unique de 76 mm de diamètre interne
Joint torique de 97,79 mm de diamètre intérieur
Bride fendue de 84,94 mm de diamètre de contre-alésage
Bride fendue de 102,39 mm de diamètre de contre-alésage
Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm
Contre-écrou hexagonal M12 x 1,75 mm
Boulon à tête hexagonale M16-2 x 60 mm
Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
Demi-pince inférieure simple
566-6251: Kit de remotorisation hydraulique C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

287-4593: Ensemble tube
287-4593: Ensemble tubeQuantité: 1
287-5838: Ensembles flexibles
287-5838: Ensembles flexiblesQuantité: 1
351-0715: ENS. TUBES
351-0715: ENS. TUBESQuantité: 1
440-6286: AGRAFE 2 PIÈCES
440-6286: AGRAFE 2 PIÈCESQuantité: 1
124-1859: Joint torique de 85,32 mm de diamètre intérieur
124-1859: Joint torique de 85,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
156-5744: Demi-collier pour tube simple de 88,90 mm de diamètre intérieur
156-5744: Demi-collier pour tube simple de 88,90 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
9X-6400: Attache en forme de demi-crochet de 76,20 mm de diamètre interne
9X-6400: Attache en forme de demi-crochet de 76,20 mm de diamètre interneQuantité: 4
6V-5040: Attache supérieure de 76,20 mm de diamètre intérieur
6V-5040: Attache supérieure de 76,20 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
362-1320: Boulon à tête hexagonale MJ12
362-1320: Boulon à tête hexagonale MJ12Quantité: 1
8T-4779: Boulon à tête hexagonale fileté M16X2
8T-4779: Boulon à tête hexagonale fileté M16X2Quantité: 4
6V-1867: Demi-attache supérieure simple
6V-1867: Demi-attache supérieure simpleQuantité: 1
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mm
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mmQuantité: 4
7X-0515: Rondelle de 17 mm de diamètre intérieur
7X-0515: Rondelle de 17 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
288-1024: Ensembles flexibles
288-1024: Ensembles flexiblesQuantité: 1
440-6287: AGRAFE 2 PIÈCES
440-6287: AGRAFE 2 PIÈCESQuantité: 1
351-0717: Ensembles flexibles
351-0717: Ensembles flexiblesQuantité: 1
287-4592: Ensemble tube
287-4592: Ensemble tubeQuantité: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESQuantité: 1
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1P-4582: Bride fendue de 72,24 mm de diamètre de contre-alésage
1P-4582: Bride fendue de 72,24 mm de diamètre de contre-alésageQuantité: 12
1P-7016: Bride fendue de 102,36 mm de diamètre intérieur
1P-7016: Bride fendue de 102,36 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
259-2627: Boulon à tête hexagonale MJ12
259-2627: Boulon à tête hexagonale MJ12Quantité: 16
9X-8257: Rondelle de 17,5 mm de diamètre intérieur
9X-8257: Rondelle de 17,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 20
8C-3446: Vanne d'échantillonnage de liquide 7/16 '' filetée
8C-3446: Vanne d'échantillonnage de liquide 7/16 '' filetéeQuantité: 1
8T-4184: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 45 mmQuantité: 29
6V-1869: Œillet en caoutchouc à bride de 65 mm de diamètre intérieur
6V-1869: Œillet en caoutchouc à bride de 65 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-1197: Joint torique de 98,02 mm de diamètre intérieur
6V-1197: Joint torique de 98,02 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8T-4192: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 25 mmQuantité: 8
8T-4193: Boulon à tête hexagonale M16 - 2 x 50 mm
8T-4193: Boulon à tête hexagonale M16 - 2 x 50 mmQuantité: 12
235-2482: Joint d'étanchéité rectangulaire de 86,20 mm de diamètre interne
235-2482: Joint d'étanchéité rectangulaire de 86,20 mm de diamètre interneQuantité: 1
287-5704: ENSEMBLES FLEXIBLES
287-5704: ENSEMBLES FLEXIBLESQuantité: 1
287-5703: ENS. FLEXIBLE
287-5703: ENS. FLEXIBLEQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 49Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 566-6251

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 566-6251

TOMBEREAU DE CHANTIER

797

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert