StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit566-6251: C175 hydraulicakit voor revisie
Start
Upgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsPrestaties en productiviteit
566-6251: C175 hydraulicakit voor revisie
566-6251: C175 hydraulicakit voor revisie

Repower - Vervanging van 3524-motor door C175 voor 797B-machine. Extra kits en onderdelen vereist voor ombouw.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
BUISEENHEID
Slang
BUIZEN
CLIP-TWEEDELIG
85,32 mm binnendiameter afdichting-O-ring
Halve klem voor enkele buis met binnendiameter van 88,90 mm
76,20 mm Interne Diameter Halve Staalklem
Enkele halve bovenclip
76,20 mm binnendiameter Top Clip
M12-1.75 x 30m hexagonale opvoerhoogte bout
M16X2 schroefdraad Zeskantbout
MJ12 zeskantkopbout
17 mm binnenste diameter sluitring
Slang
CLIP-TWEEDELIG
Slang
BUISEENHEID
XT-3 ES
72,24 mm tegenboring diameter gespleten flens
102,36 mm binnendiameter gespleten flens
O-ringafdichting met binnendiameter van 98,02 mm
65 mm binnendiameter geflensde rubberen doorvoerbuisje
M12-1,75 x 45 mm zeskantbout
M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte bout
M16-2 x 50 mm zeskantbout
7/16 inch klep met schroefdraad voor vloeistofmonsterafname
Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mm
MJ12 zeskantkopbout
17,5 mm binnendiameter sluitring
86,20 mm binnendiameter rechthoekige afdichting
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
SLANG
Cat Hose Assembly
STEUNEENHEID
STEUNEENHEID
BUIZEN
9,14 dikke vier bevestigingsbouten verzendkap
69,85 mm binnendiameter enkele buis halve clip
97,79 mm binnendiameter O-ringafdichting
102,39 mm tegendiameter van de boring gespleten flens
69,44 mm binnendiameter afdichting O-ring
M12 x 1,75 mm zeskantmoer
Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mm
76 mm binnendiameter slangklem met enkele buis
84,94 mm tegendiameter van de boring gespleten flens
Enkele clip met halve bodem
13,5 mm binnendiameter harde sluitring
M16-2 x 60 mm zeskantbout
13,5 mm binnendiameter sluitring
566-6251: C175 hydraulicakit voor revisie

Repower - Vervanging van 3524-motor door C175 voor 797B-machine. Extra kits en onderdelen vereist voor ombouw.

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

287-4593: BUISEENHEID
287-4593: BUISEENHEIDAantal: 1
287-5838: Slang
287-5838: SlangAantal: 1
351-0715: BUIZEN
351-0715: BUIZENAantal: 1
440-6286: CLIP-TWEEDELIG
440-6286: CLIP-TWEEDELIGAantal: 1
124-1859: 85,32 mm binnendiameter afdichting-O-ring
124-1859: 85,32 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 1
156-5744: Halve klem voor enkele buis met binnendiameter van 88,90 mm
156-5744: Halve klem voor enkele buis met binnendiameter van 88,90 mmAantal: 4
9X-6400: 76,20 mm Interne Diameter Halve Staalklem
9X-6400: 76,20 mm Interne Diameter Halve StaalklemAantal: 4
6V-1867: Enkele halve bovenclip
6V-1867: Enkele halve bovenclipAantal: 1
6V-5040: 76,20 mm binnendiameter Top Clip
6V-5040: 76,20 mm binnendiameter Top ClipAantal: 1
8T-4139: M12-1.75 x 30m hexagonale opvoerhoogte bout
8T-4139: M12-1.75 x 30m hexagonale opvoerhoogte boutAantal: 4
8T-4779: M16X2 schroefdraad Zeskantbout
8T-4779: M16X2 schroefdraad ZeskantboutAantal: 4
362-1320: MJ12 zeskantkopbout
362-1320: MJ12 zeskantkopboutAantal: 1
7X-0515: 17 mm binnenste diameter sluitring
7X-0515: 17 mm binnenste diameter sluitringAantal: 4
288-1024: Slang
288-1024: SlangAantal: 1
440-6287: CLIP-TWEEDELIG
440-6287: CLIP-TWEEDELIGAantal: 1
351-0717: Slang
351-0717: SlangAantal: 1
287-4592: BUISEENHEID
287-4592: BUISEENHEIDAantal: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESAantal: 1
1P-4582: 72,24 mm tegenboring diameter gespleten flens
1P-4582: 72,24 mm tegenboring diameter gespleten flensAantal: 12
1P-7016: 102,36 mm binnendiameter gespleten flens
1P-7016: 102,36 mm binnendiameter gespleten flensAantal: 4
6V-1197: O-ringafdichting met binnendiameter van 98,02 mm
6V-1197: O-ringafdichting met binnendiameter van 98,02 mmAantal: 2
6V-1869: 65 mm binnendiameter geflensde rubberen doorvoerbuisje
6V-1869: 65 mm binnendiameter geflensde rubberen doorvoerbuisjeAantal: 1
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantbout
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantboutAantal: 29
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte bout
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte boutAantal: 8
8T-4193: M16-2 x 50 mm zeskantbout
8T-4193: M16-2 x 50 mm zeskantboutAantal: 12
8C-3446: 7/16 inch klep met schroefdraad voor vloeistofmonsterafname
8C-3446: 7/16 inch klep met schroefdraad voor vloeistofmonsterafnameAantal: 1
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mm
3J-7354: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 8,92 mmAantal: 1
259-2627: MJ12 zeskantkopbout
259-2627: MJ12 zeskantkopboutAantal: 16
9X-8257: 17,5 mm binnendiameter sluitring
9X-8257: 17,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 20
235-2482: 86,20 mm binnendiameter rechthoekige afdichting
235-2482: 86,20 mm binnendiameter rechthoekige afdichtingAantal: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseAantal: 1
287-5703: SLANG
287-5703: SLANGAantal: 1
1 tot 32 van 49 weergevenMeer laden
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 566-6251

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 566-6251

STARRE DUMPTRUCK

797

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert