Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność566-6251: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność
566-6251: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175
566-6251: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
Zespół przewodu giętkiego
ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
ZACISK 2-CZĘŚCIOWY
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 85,32 mm
Półobejma na jeden przewód sztywny o średnicy wewnętrznej 88,90 mm
Półzacisk stalowy o średnicy wewnętrznej 76,20 mm
Zacisk górny o średnicy wewnętrznej 76,20 mm
Pojedynczy półzacisk górny
Śruba z łbem sześciokątnym MJ12
Podkładka o średnicy wewnętrznej 17 mm
Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mm
Śruba z łbem sześciokątnym z gwint M16X2
Zespół przewodu giętkiego
ZACISK 2-CZĘŚCIOWY
Zespół przewodu giętkiego
ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
XT-3 ES
Gumowa Przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 65 mm
Kołnierz dzielony o średnicy otworu 72,24 mm
Kołnierz dzielony o średnicy wewnętrznej 102,36 mm
Śruba z łbem sześciokątnym MJ12
Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 45mm
Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mm
Śruba z łbem sześciokątnym M16-2 x 50mm
Podkładka o średnicy wewnętrznej 17,5 mm
uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 98,02mm
Zawór pobierania próbek cieczy z gwintem 7/16''
Uszczelka prostokątna o średnicy wewnętrznej 86,20 mm
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO
Cat Hose Assembly
ZESPÓŁ WSPORNIKA
ZESPÓŁ WSPORNIKA
ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
Osłona transportowa z czterema śrubami montażowymi o grubości 9,14 mm
Pierścień uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 69,85 mm
Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 69,44 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 56,74 mm
Zacisk na jeden przewód sztywny i giętki o średnicy wewnętrznej 76 mm
Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 97,79 mm
Pojedyncza dolna półobejma
Kołnierz dzielony o średnicy 84,94 mm
Kołnierz dzielony o średnicy otworu walcowego 102,39 mm
Nakrętka sześciokątna M12 x 1,75 mm
Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
Śruba z łbem sześciokątnym M16-2 x 60 mm
Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
566-6251: Zestaw modernizacyjny układu hydraulicznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

287-4593: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
287-4593: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGOIlość: 1
287-5838: Zespół przewodu giętkiego
287-5838: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
351-0715: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
351-0715: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGOIlość: 1
440-6286: ZACISK 2-CZĘŚCIOWY
440-6286: ZACISK 2-CZĘŚCIOWYIlość: 1
124-1859: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 85,32 mm
124-1859: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 85,32 mmIlość: 1
156-5744: Półobejma na jeden przewód sztywny o średnicy wewnętrznej 88,90 mm
156-5744: Półobejma na jeden przewód sztywny o średnicy wewnętrznej 88,90 mmIlość: 4
9X-6400: Półzacisk stalowy o średnicy wewnętrznej 76,20 mm
9X-6400: Półzacisk stalowy o średnicy wewnętrznej 76,20 mmIlość: 4
6V-5040: Zacisk górny o średnicy wewnętrznej 76,20 mm
6V-5040: Zacisk górny o średnicy wewnętrznej 76,20 mmIlość: 1
6V-1867: Pojedynczy półzacisk górny
6V-1867: Pojedynczy półzacisk górnyIlość: 1
362-1320: Śruba z łbem sześciokątnym MJ12
362-1320: Śruba z łbem sześciokątnym MJ12Ilość: 1
7X-0515: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17 mm
7X-0515: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17 mmIlość: 4
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mm
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mmIlość: 4
8T-4779: Śruba z łbem sześciokątnym z gwint M16X2
8T-4779: Śruba z łbem sześciokątnym z gwint M16X2Ilość: 4
288-1024: Zespół przewodu giętkiego
288-1024: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
440-6287: ZACISK 2-CZĘŚCIOWY
440-6287: ZACISK 2-CZĘŚCIOWYIlość: 1
351-0717: Zespół przewodu giętkiego
351-0717: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
287-4592: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
287-4592: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGOIlość: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESIlość: 1
6V-1869: Gumowa Przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 65 mm
6V-1869: Gumowa Przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 65 mmIlość: 1
1P-4582: Kołnierz dzielony o średnicy otworu 72,24 mm
1P-4582: Kołnierz dzielony o średnicy otworu 72,24 mmIlość: 12
1P-7016: Kołnierz dzielony o średnicy wewnętrznej 102,36 mm
1P-7016: Kołnierz dzielony o średnicy wewnętrznej 102,36 mmIlość: 4
259-2627: Śruba z łbem sześciokątnym MJ12
259-2627: Śruba z łbem sześciokątnym MJ12Ilość: 16
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 1
8T-4184: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 45mm
8T-4184: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 45mmIlość: 29
8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mmIlość: 8
8T-4193: Śruba z łbem sześciokątnym M16-2 x 50mm
8T-4193: Śruba z łbem sześciokątnym M16-2 x 50mmIlość: 12
9X-8257: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17,5 mm
9X-8257: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17,5 mmIlość: 20
6V-1197: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 98,02mm
6V-1197: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 98,02mmIlość: 2
8C-3446: Zawór pobierania próbek cieczy z gwintem 7/16''
8C-3446: Zawór pobierania próbek cieczy z gwintem 7/16''Ilość: 1
235-2482: Uszczelka prostokątna o średnicy wewnętrznej 86,20 mm
235-2482: Uszczelka prostokątna o średnicy wewnętrznej 86,20 mmIlość: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseIlość: 1
287-5703: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO
287-5703: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGOIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 49Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 566-6251

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 566-6251

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem