Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik566-6251: C175 Yeniden güçlendirme hidrolik kiti
Ana sayfa
Yükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik
566-6251: C175 Yeniden güçlendirme hidrolik kiti
566-6251: C175 Yeniden güçlendirme hidrolik kiti

Yeniden Güçlendirme - 797B makinesi için 3524 motorun C175 ile değiştirilmesi. Dönüşüm için gereken ek kitler ve parçalar.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
Hortum Grubu
KLİPS-2 PARÇA
Hortum Grubu
BORU GRUBU
XT-3 ES
72,24 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
102,36 mm İç Çaplı Ayrık Flanş
98,02 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
65 mm İç Çaplı Flanşlı Lastik Rondela
M12-1,75 x 45 mm Altıgen Başlı Cıvata
M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
M16-2 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
7/16 inç Dişli Sıvı Numunesi Alma Valfi
8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
MJ12 Altıgen Başlı Cıvata
17,5 mm İç Çaplı Rondela
86,20 mm İç Çaplı Dikdörtgen Keçe
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
HORTUM GRUBU
Cat Hose Assembly
BRAKET GRUBU
BRAKET GRUBU
BORU GRUBU
9,14 mm Kalınlığında Dört Cıvatalı Montaj Nakliye Kapağı
69,85 mm İç Çaplı Tek Boru Yarım Klipsi
97,79 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
102,39 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
69,44 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
M12 x 1,75 mm Altıgen Somun
56,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
76 mm İç Çaplı Tek Boru Halka Klipsi
84,94 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
Tek Yarım Alt Klips
13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
M16-2 x 60 mm Altıgen Başlı Cıvata
13,5 mm İç Çaplı Rondela
BORU GRUBU
Hortum Grubu
BORU GRUBU
KLİPS-2 PARÇA
85,32 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
88,90 mm İç Çaplı Tek Boru Yarım Kelepçe
76,20 mm İç Çaplı Yarım Çelik Klips
Tek Yarım Üst Klips
76,20 mm İç Çaplı Üst Klips
M12-1,75 x 30 mm Altıgen Başlı Cıvata
M16X2 Dişli Altıgen Başlı Cıvata
MJ12 Altıgen Başlı Cıvata
17 mm İç Çaplı Rondela
566-6251: C175 Yeniden güçlendirme hidrolik kiti

Yeniden Güçlendirme - 797B makinesi için 3524 motorun C175 ile değiştirilmesi. Dönüşüm için gereken ek kitler ve parçalar.

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

288-1024: Hortum Grubu
288-1024: Hortum GrubuMiktar: 1
440-6287: KLİPS-2 PARÇA
440-6287: KLİPS-2 PARÇAMiktar: 1
351-0717: Hortum Grubu
351-0717: Hortum GrubuMiktar: 1
287-4592: BORU GRUBU
287-4592: BORU GRUBUMiktar: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESMiktar: 1
1P-4582: 72,24 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
1P-4582: 72,24 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık FlanşMiktar: 12
1P-7016: 102,36 mm İç Çaplı Ayrık Flanş
1P-7016: 102,36 mm İç Çaplı Ayrık FlanşMiktar: 4
6V-1197: 98,02 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-1197: 98,02 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
6V-1869: 65 mm İç Çaplı Flanşlı Lastik Rondela
6V-1869: 65 mm İç Çaplı Flanşlı Lastik RondelaMiktar: 1
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 29
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
8T-4193: M16-2 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4193: M16-2 x 50 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 12
8C-3446: 7/16 inç Dişli Sıvı Numunesi Alma Valfi
8C-3446: 7/16 inç Dişli Sıvı Numunesi Alma ValfiMiktar: 1
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
259-2627: MJ12 Altıgen Başlı Cıvata
259-2627: MJ12 Altıgen Başlı CıvataMiktar: 16
9X-8257: 17,5 mm İç Çaplı Rondela
9X-8257: 17,5 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 20
235-2482: 86,20 mm İç Çaplı Dikdörtgen Keçe
235-2482: 86,20 mm İç Çaplı Dikdörtgen KeçeMiktar: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseMiktar: 1
287-5703: HORTUM GRUBU
287-5703: HORTUM GRUBUMiktar: 1
295-9151: Cat Hose Assembly
295-9151: Cat Hose AssemblyMiktar: 1
351-0702: BRAKET GRUBU
351-0702: BRAKET GRUBUMiktar: 1
351-0704: BRAKET GRUBU
351-0704: BRAKET GRUBUMiktar: 1
351-0716: BORU GRUBU
351-0716: BORU GRUBUMiktar: 1
6J-4834: 9,14 mm Kalınlığında Dört Cıvatalı Montaj Nakliye Kapağı
6J-4834: 9,14 mm Kalınlığında Dört Cıvatalı Montaj Nakliye KapağıMiktar: 1
6V-8521: 69,85 mm İç Çaplı Tek Boru Yarım Klipsi
6V-8521: 69,85 mm İç Çaplı Tek Boru Yarım KlipsiMiktar: 4
5S-9134: 97,79 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5S-9134: 97,79 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
1P-4585: 102,39 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
1P-4585: 102,39 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık FlanşMiktar: 2
8T-0568: 69,44 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8T-0568: 69,44 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 5
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen Somun
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen SomunMiktar: 1
6V-4590: 56,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-4590: 56,74 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
6V-5039: 76 mm İç Çaplı Tek Boru Halka Klipsi
6V-5039: 76 mm İç Çaplı Tek Boru Halka KlipsiMiktar: 1
1P-4584: 84,94 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık Flanş
1P-4584: 84,94 mm Karşı Delik Çaplı Ayrık FlanşMiktar: 8
1 ila 32 / 49 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
566-6251 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

566-6251 parça numarası için Uyumlu Modeller

ARAZİ KAMYONU

797

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin