StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz
566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder
566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz
566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz
566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz
566-6251: C175 Repower-Hydraulik-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

295-9151: BAUGR. SCHLAUCH
295-9151: BAUGR. SCHLAUCHAnzahl: 1
287-5703: BAUGR. SCHLAUCH
287-5703: BAUGR. SCHLAUCHAnzahl: 1
287-5704: Schlauch Bremsölkühlerleitungen, 88,9 mm Innendurchmesser
287-5704: Schlauch Bremsölkühlerleitungen, 88,9 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
351-0704: HALTERUNG AS
351-0704: HALTERUNG ASAnzahl: 1
351-0716: BAUGR. ROHR
351-0716: BAUGR. ROHRAnzahl: 1
351-0702: HALTERUNG AS
351-0702: HALTERUNG ASAnzahl: 1
5S-9134: 97,79 mm Innendurchmesser O-Dichtring
5S-9134: 97,79 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
235-2482: 86,20 mm Innendurchmesser Rechteckige Dichtung
235-2482: 86,20 mm Innendurchmesser Rechteckige DichtungAnzahl: 1
1P-4585: 102,39 mm Durchmesser der Gegenbohrung geteilter Flansch
1P-4585: 102,39 mm Durchmesser der Gegenbohrung geteilter FlanschAnzahl: 2
1P-4584: 84,94 mm Senkbohrungsdurchmesser geteilter Flansch
1P-4584: 84,94 mm Senkbohrungsdurchmesser geteilter FlanschAnzahl: 8
6V-5039: 76mmmm Innendurchmesser Einzel-Verschlussklemme
6V-5039: 76mmmm Innendurchmesser Einzel-VerschlussklemmeAnzahl: 1
6V-8521: 69,85 mm Innendurchmesser Einzelrohr-Halbclip
6V-8521: 69,85 mm Innendurchmesser Einzelrohr-HalbclipAnzahl: 4
6J-4834: 9,14 mm dicke Versandabdeckung mit vier Schrauben
6J-4834: 9,14 mm dicke Versandabdeckung mit vier SchraubenAnzahl: 1
6V-1868: Einzelner halber Bodenclip
6V-1868: Einzelner halber BodenclipAnzahl: 1
329-3356: M12 x 1,75 mm Sechskantmutter
329-3356: M12 x 1,75 mm SechskantmutterAnzahl: 1
8T-0568: 69,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8T-0568: 69,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 5
8T-4140: M16-2 x 60mm Sechskantschraube
8T-4140: M16-2 x 60mm SechskantschraubeAnzahl: 8
6V-4590: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser
6V-4590: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm InnendurchmesserAnzahl: 6
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 5
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 50
124-1859: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
124-1859: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
287-4593: BAUGR. ROHR
287-4593: BAUGR. ROHRAnzahl: 1
287-5838: Schlauchleitung
287-5838: SchlauchleitungAnzahl: 1
351-0715: Bremsölkühlerleitungen Rohrleitung
351-0715: Bremsölkühlerleitungen RohrleitungAnzahl: 1
440-6286: 2-teiliger Montageclip
440-6286: 2-teiliger MontageclipAnzahl: 1
156-5744: 88,90 mm Innendurchmesser Einzelrohr Halbschelle
156-5744: 88,90 mm Innendurchmesser Einzelrohr HalbschelleAnzahl: 4
9X-6400: Halbstahlklemme mit 76,20 mm Innendurchmesser
9X-6400: Halbstahlklemme mit 76,20 mm InnendurchmesserAnzahl: 4
6V-5040: 76,20 mm Innendurchmesser Top Clip
6V-5040: 76,20 mm Innendurchmesser Top ClipAnzahl: 1
7X-0515: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
7X-0515: 17mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 4
6V-1867: Obere Einzel-Halbklemme
6V-1867: Obere Einzel-HalbklemmeAnzahl: 1
362-1320: MJ12 Sechskantschraube
362-1320: MJ12 SechskantschraubeAnzahl: 1
8T-4779: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
8T-4779: Sechskantschraube mit M16X2-GewindeAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 32 von 49Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 566-6251

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 566-6251

LKW

797

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt