НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност566-6251: Хидравличен комплект Repower за C175
Начало
Комплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за модернизиранеРаботни характеристики и производителност
566-6251: Хидравличен комплект Repower за C175
566-6251: Хидравличен комплект Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Изображения на продукти
Hose Assembly
СКОБА-2 ЧАСТИ
HOSE AS
Fluid Carrying Tube Assembly
XT-3 ES
Гумен фланцов уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 65 мм
Разделен фланец с диаметър на насрещния отвор 72,24 мм
Разделен фланец а вътрешен диаметър 102,36 мм
Болт с шестостенна глава MJ12
8,92 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 45 мм
Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 25 мм
Болт с шестостенна глава M16-2 x 50 мм
Шайба с вътрешен диаметър 17,5 мм
Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 98,02 мм
7/16'' резбован клапан за вземане на проби от течност
Fluid Carrying Tube Assembly
HOSE AS
Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
СКОБА-2 ЧАСТИ
85,32 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстен
88,90 мм вътрешен диаметър единична тръба половин скоба
Половин двойна стоманена скоба с вътрешен диаметър 76,20 мм
Горна скоба с вътрешен диаметър 76,20 mm
Горна щипка на единична половина
Болт с шестостенна глава MJ12
17 мм вътрешен диаметър шайба
M12-1,75 x 30 мм болт с шестостенна глава
Болт с шестостенна глава с резба M16 X 2
Правоъгълно уплътнение с вътрешен диаметър 86,20 мм
88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
HOSE AS.
Cat Hose Assembly
BRACKET AS
BRACKET AS
TUBE AS.
9,14 мм дебел монтажен капак с четири болта
Полускоба за една тръба с вътрешен диаметър 69,85 мм
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 69,44 мм
Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 56,74 mm
76 мм вътрешен диаметър единична тръба маркуч скоба
97,79 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
Долна щипка на единична половина
Разделен фланец с диаметър на насрещния отвор 84,94 мм
Разделен фланец с диаметър на насрещния отвор 102,39 мм
Шестостенна гайка M12 x 1,75 мм
13,5 мм вътрешен диаметър твърда шайба
Болт с шестостенна глава M16-2 x 60 мм
Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
566-6251: Хидравличен комплект Repower за C175

Repower – Смяна на двигател 3524 със C175 за машина 797B. Допълнителни комплекти и части, необходими за конверсия.

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Включени артикули

Няма налични резултати.

288-1024: Hose Assembly
288-1024: Hose AssemblyКоличество: 1
440-6287: СКОБА-2 ЧАСТИ
440-6287: СКОБА-2 ЧАСТИКоличество: 1
351-0717: HOSE AS
351-0717: HOSE ASКоличество: 1
287-4592: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4592: Fluid Carrying Tube AssemblyКоличество: 1
566-2615: XT-3 ES
566-2615: XT-3 ESКоличество: 1
6V-1869: Гумен фланцов уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 65 мм
6V-1869: Гумен фланцов уплътнителен пръстен с вътрешен диаметър 65 ммКоличество: 1
1P-4582: Разделен фланец с диаметър на насрещния отвор 72,24 мм
1P-4582: Разделен фланец с диаметър на насрещния отвор 72,24 ммКоличество: 12
1P-7016: Разделен фланец а вътрешен диаметър 102,36 мм
1P-7016: Разделен фланец а вътрешен диаметър 102,36 ммКоличество: 4
259-2627: Болт с шестостенна глава MJ12
259-2627: Болт с шестостенна глава MJ12Количество: 16
3J-7354: 8,92 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
3J-7354: 8,92 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 1
8T-4184: Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 45 мм
8T-4184: Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 45 ммКоличество: 29
8T-4192: Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 25 мм
8T-4192: Болт с шестостенна глава M12-1,75 x 25 ммКоличество: 8
8T-4193: Болт с шестостенна глава M16-2 x 50 мм
8T-4193: Болт с шестостенна глава M16-2 x 50 ммКоличество: 12
9X-8257: Шайба с вътрешен диаметър 17,5 мм
9X-8257: Шайба с вътрешен диаметър 17,5 ммКоличество: 20
6V-1197: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 98,02 мм
6V-1197: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 98,02 ммКоличество: 2
8C-3446: 7/16'' резбован клапан за вземане на проби от течност
8C-3446: 7/16'' резбован клапан за вземане на проби от течностКоличество: 1
287-4593: Fluid Carrying Tube Assembly
287-4593: Fluid Carrying Tube AssemblyКоличество: 1
287-5838: HOSE AS
287-5838: HOSE ASКоличество: 1
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube Assembly
351-0715: Brake Oil Cooler Lines Tube AssemblyКоличество: 1
440-6286: СКОБА-2 ЧАСТИ
440-6286: СКОБА-2 ЧАСТИКоличество: 1
124-1859: 85,32 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстен
124-1859: 85,32 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстенКоличество: 1
156-5744: 88,90 мм вътрешен диаметър единична тръба половин скоба
156-5744: 88,90 мм вътрешен диаметър единична тръба половин скобаКоличество: 4
9X-6400: Половин двойна стоманена скоба с вътрешен диаметър 76,20 мм
9X-6400: Половин двойна стоманена скоба с вътрешен диаметър 76,20 ммКоличество: 4
6V-5040: Горна скоба с вътрешен диаметър 76,20 mm
6V-5040: Горна скоба с вътрешен диаметър 76,20 mmКоличество: 1
6V-1867: Горна щипка на единична половина
6V-1867: Горна щипка на единична половинаКоличество: 1
362-1320: Болт с шестостенна глава MJ12
362-1320: Болт с шестостенна глава MJ12Количество: 1
7X-0515: 17 мм вътрешен диаметър шайба
7X-0515: 17 мм вътрешен диаметър шайбаКоличество: 4
8T-4139: M12-1,75 x 30 мм болт с шестостенна глава
8T-4139: M12-1,75 x 30 мм болт с шестостенна главаКоличество: 4
8T-4779: Болт с шестостенна глава с резба M16 X 2
8T-4779: Болт с шестостенна глава с резба M16 X 2Количество: 4
235-2482: Правоъгълно уплътнение с вътрешен диаметър 86,20 мм
235-2482: Правоъгълно уплътнение с вътрешен диаметър 86,20 ммКоличество: 1
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines Hose
287-5704: 88.9mm Inner Diameter Brake Oil Cooler Lines HoseКоличество: 1
287-5703: HOSE AS.
287-5703: HOSE AS.Количество: 1
Показани са 1 до 32 от 49Зареждане на още
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 566-6251

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 566-6251

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

797

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт