Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge
640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge

Dette sæt indeholder ekstra afskærmning til krævende anvendelser, hvor der ønskes topafskærmning af drivlinjerne. Bemærk: Dette sæt kræver enten drivlinjens bundafskærmningssæt eller HD1-pakken fra fabrikken.

Mærke: Cat

Produktbilleder
640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge
640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge
640-4282: Topafskærmningssæt til drivstrenge

Dette sæt indeholder ekstra afskærmning til krævende anvendelser, hvor der ønskes topafskærmning af drivlinjerne. Bemærk: Dette sæt kræver enten drivlinjens bundafskærmningssæt eller HD1-pakken fra fabrikken.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
MinilæSser
265
Vis mere
MinilæSser
265
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardAntal: 1
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverAntal: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverAntal: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardAntal: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardAntal: 1
266-3316: MR10 flangehoved sekskantet bolt
266-3316: MR10 flangehoved sekskantet boltAntal: 4
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardAntal: 1
479-2171: M10-1,5 x 25 mm unbrakohovedmonteringsbolt
479-2171: M10-1,5 x 25 mm unbrakohovedmonteringsboltAntal: 14
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 640-4282

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 640-4282

MINILÆSSER

265

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert