ביתערכות שדרוג ותיקוןערכות שדרוגהגנה640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן
בית
ערכות שדרוג ותיקוןערכות שדרוגהגנה
640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן
640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן

ערכה זו מספקת הגנה נוספת ליישומים תובעניים בהם רצוי להגן היטב על קווי ההינע. הערה: ערכה זו דורשת את ערכת המגן התחתון של Drive Lines או את חבילת HD1 מהמפעל.

מותג: Cat

תמונות מוצר
640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן
640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן
640-4282: ערכת שמירה על קווי כונן

ערכה זו מספקת הגנה נוספת ליישומים תובעניים בהם רצוי להגן היטב על קווי ההינע. הערה: ערכה זו דורשת את ערכת המגן התחתון של Drive Lines או את חבילת HD1 מהמפעל.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

מפרטים
מפרטים

אנחנו עדיין עובדים על הוספת מפרט עבור חלק זה.

דגמים תואמים
דגמים תואמים
מטעין החלקה
265
הצג עוד
מטעין החלקה
265
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

אין תוצאות זמינות.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines Coverכמות: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines Coverכמות: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage Guardכמות: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor Guardכמות: 1
266-3316: MR10 ראש משושה בורג משושה
266-3316: MR10 ראש משושה בורג משושהכמות: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor Guardכמות: 1
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage Guardכמות: 1
479-2171: בורג הרכבה ראש משושה M10-1.5 x 25 מ"מ
479-2171: בורג הרכבה ראש משושה M10-1.5 x 25 מ"מכמות: 14
מציג 1 עבור 8 מתוך 8
תיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

הצג עוד
מפרט למק"ט 640-4282

אנחנו עדיין עובדים על הוספת מפרט עבור חלק זה.

דגמים תואמים עבור מק"ט 640-4282

מטעין החלקה

265

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה