Caterpillar
Nessun risultato suggerito. Riprova.
Registrati
Caterpillar

Cerca per codice o nome.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoProtezioni640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoProtezioni
640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione
640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione

Questo kit fornisce una protezione aggiuntiva per applicazioni impegnative in cui si desidera una protezione superiore per le tubazioni di trasmissione. Nota: questo kit richiede il kit protezione inferiore delle tubazioni di trasmissione oppure il pacchetto HD1 installato in fabbrica.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione
640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione
640-4282: Kit protezione superiore tubazioni trasmissione

Questo kit fornisce una protezione aggiuntiva per applicazioni impegnative in cui si desidera una protezione superiore per le tubazioni di trasmissione. Nota: questo kit richiede il kit protezione inferiore delle tubazioni di trasmissione oppure il pacchetto HD1 installato in fabbrica.

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Descrizione
Descrizione

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili
Modelli compatibili
Minipala Gommata Ssl
265
Visualizza di più
Minipala Gommata Ssl
265
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardQuantità: 1
479-2171: Bullone di fissaggio a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm
479-2171: Bullone di fissaggio a testa esagonale M10-1,5 x 25 mmQuantità: 14
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverQuantità: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverQuantità: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardQuantità: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardQuantità: 1
266-3316: Bulloni esagonali a testa flangiata MR10
266-3316: Bulloni esagonali a testa flangiata MR10Quantità: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 8 di 8
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 640-4282

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 640-4282

MINIPALA GOMMATA SSL

265

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto