Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections
640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques
640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques

Ce kit contient des protections supplémentaires pour les applications exigeantes où une protection supérieure pour les chaînes cinématiques est souhaitée. Nota : ce kit nécessite le kit de blindage inférieur pour chaînes cinématiques ou l’ensemble HD1 en usine.

Marque: Cat

Images du produit
640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques
640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques
640-4282: Kit de protection supérieure pour chaînes cinématiques

Ce kit contient des protections supplémentaires pour les applications exigeantes où une protection supérieure pour les chaînes cinématiques est souhaitée. Nota : ce kit nécessite le kit de blindage inférieur pour chaînes cinématiques ou l’ensemble HD1 en usine.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Chargeur Compact Rigide
265
Voir plus
Chargeur Compact Rigide
265
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverQuantité: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverQuantité: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardQuantité: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardQuantité: 1
266-3316: Boulon hexagonal MR10 à tête bridée
266-3316: Boulon hexagonal MR10 à tête bridéeQuantité: 4
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardQuantité: 1
479-2171: Boulon d'ensemble tête hexagonale M10-1,5 x 25 mm
479-2171: Boulon d'ensemble tête hexagonale M10-1,5 x 25 mmQuantité: 14
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 640-4282

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 640-4282

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

265

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert