HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern
640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett
640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett

Dette settet inneholder ekstra skjerming for krevende bruksområder hvor toppbeskyttelse for drivledninger ønskes. Merk: Dette settet krever enten Drive Lines Bottom Guard Kit eller HD1-pakken fra fabrikken.

Merke: Cat

Produktbilder
640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett
640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett
640-4282: Drivlinjer toppbeskyttelsessett

Dette settet inneholder ekstra skjerming for krevende bruksområder hvor toppbeskyttelse for drivledninger ønskes. Merk: Dette settet krever enten Drive Lines Bottom Guard Kit eller HD1-pakken fra fabrikken.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Kompaktlaster
265
Vis flere
Kompaktlaster
265
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardAntall: 1
479-2171: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode for montering
479-2171: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode for monteringAntall: 14
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverAntall: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverAntall: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardAntall: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardAntall: 1
266-3316: MR10 flenset hode sekskantet bolt
266-3316: MR10 flenset hode sekskantet boltAntall: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 640-4282

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 640-4282

KOMPAKTLASTER

265

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert