Caterpillar
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.
Zarejestruj się
Caterpillar

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony
640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych
640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych

Ten zestaw zawiera dodatkowe osłony do wymagających zastosowań, w których wymagana jest górna osłona układu napędowego. Uwaga: ten zestaw wymaga fabrycznego zestawu dolnej osłony przewodów napędowych lub pakietu HD1.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych
640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych
640-4282: Zestaw górnej osłony przewodów napędowych

Ten zestaw zawiera dodatkowe osłony do wymagających zastosowań, w których wymagana jest górna osłona układu napędowego. Uwaga: ten zestaw wymaga fabrycznego zestawu dolnej osłony przewodów napędowych lub pakietu HD1.

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Specyfikacje
Specyfikacje

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Zgodne modele
Zgodne modele
łAdowarki Ze Sterowaniem Burtowym
265
Wyświetl więcej
łAdowarki Ze Sterowaniem Burtowym
265
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardIlość: 1
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardIlość: 1
479-2171: Śruba montażowa z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 25 mm
479-2171: Śruba montażowa z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 25 mmIlość: 14
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverIlość: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverIlość: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardIlość: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardIlość: 1
266-3316: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR10
266-3316: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR10Ilość: 4
Wyświetlanie 1 – 8 z 8
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 640-4282

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 640-4282

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

265

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem