Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾವಲು640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾವಲು
640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್
640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್

ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾವಲು ಬಯಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾವಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಕಿಟ್ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್
640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್
640-4282: ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್

ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾವಲು ಬಯಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾವಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಕಿಟ್ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟಿಯರ್ ಲೋಡರ್
265
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟಿಯರ್ ಲೋಡರ್
265
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines Coverಪ್ರಮಾಣ: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines Coverಪ್ರಮಾಣ: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage Guardಪ್ರಮಾಣ: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor Guardಪ್ರಮಾಣ: 1
266-3316: MR10 ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್
266-3316: MR10 ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage Guardಪ್ರಮಾಣ: 1
479-2171: M10-1.5 x 25mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್
479-2171: M10-1.5 x 25mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 14
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor Guardಪ್ರಮಾಣ: 1
8ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ8ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 640-4282 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 640-4282 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 640-4282 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟಿಯರ್ ಲೋಡರ್

265

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ