AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții
640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie
640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie

Acest kit oferă protecție suplimentară pentru aplicații solicitante în care se dorește o protecție superioară pentru transmisii. Notă: Acest kit necesită kitul de apărătoare inferioară pentru conductele de transmisie sau pachetul HD1 din fabrică.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie
640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie
640-4282: Kit de protecție superioară pentru linii de transmisie

Acest kit oferă protecție suplimentară pentru aplicații solicitante în care se dorește o protecție superioară pentru transmisii. Notă: Acest kit necesită kitul de apărătoare inferioară pentru conductele de transmisie sau pachetul HD1 din fabrică.

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Specificații
Specificații

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile
Modele compatibile
MiniîNcarcator Rigid Multifunctional
265
Vizualizare mai multe
MiniîNcarcator Rigid Multifunctional
265
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverCantitate: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverCantitate: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardCantitate: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardCantitate: 1
266-3316: M10-1.5 x 25mm Hex Flange Head Bolt
266-3316: M10-1.5 x 25mm Hex Flange Head BoltCantitate: 4
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardCantitate: 1
479-2171: M10-1.5 x 25mm Hex Head Assembly Bolt
479-2171: M10-1.5 x 25mm Hex Head Assembly BoltCantitate: 14
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardCantitate: 1
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 640-4282

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 640-4282

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

265

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert