HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção
640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando
640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando

Este kit oferece proteção adicional para aplicações exigentes nas quais a proteção superior para as linhas de comando é desejada. Observação: Este kit exige o Kit de Proteção Inferior das Tubulações de Comando ou o pacote HD1 de fábrica.

Marca: Cat

Imagens do Produto
640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando
640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando
640-4282: Kit de Protetor Superior de Linhas de Comando

Este kit oferece proteção adicional para aplicações exigentes nas quais a proteção superior para as linhas de comando é desejada. Observação: Este kit exige o Kit de Proteção Inferior das Tubulações de Comando ou o pacote HD1 de fábrica.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Especificações
Especificações

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Minicarregadeira
265
Exibir Mais
Minicarregadeira
265
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverQuantidade: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverQuantidade: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardQuantidade: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardQuantidade: 1
266-3316: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange MR10
266-3316: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange MR10Quantidade: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardQuantidade: 1
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardQuantidade: 1
479-2171: Parafuso de Montagem de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 25 mm
479-2171: Parafuso de Montagem de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 14
Mostrando 1 a 8 de 8
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 640-4282

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 640-4282

MINICARREGADEIRA

265

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista