Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία
640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης
640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης

Αυτό το κιτ παρέχει πρόσθετη προστασία για απαιτητικές εφαρμογές όπου είναι επιθυμητή η κορυφαία προστασία για τις γραμμές κίνησης. Σημείωση: Αυτό το κιτ απαιτεί είτε το κιτ κάτω προστατευτικού γραμμών κίνησης είτε το πακέτο HD1 από το εργοστάσιο.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης
640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης
640-4282: Κιτ άνω προστατευτικού γραμμών κίνησης

Αυτό το κιτ παρέχει πρόσθετη προστασία για απαιτητικές εφαρμογές όπου είναι επιθυμητή η κορυφαία προστασία για τις γραμμές κίνησης. Σημείωση: Αυτό το κιτ απαιτεί είτε το κιτ κάτω προστατευτικού γραμμών κίνησης είτε το πακέτο HD1 από το εργοστάσιο.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
μικρος φορτωτης
265
Προβολή περισσότερων
μικρος φορτωτης
265
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardΠοσότητα: 1
479-2171: Μπουλόνι συναρμολόγησης M10-1,5 x 25 mm με εξαγωνική κεφαλή
479-2171: Μπουλόνι συναρμολόγησης M10-1,5 x 25 mm με εξαγωνική κεφαλήΠοσότητα: 14
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverΠοσότητα: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverΠοσότητα: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardΠοσότητα: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardΠοσότητα: 1
266-3316: Φλαντζωτό μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MR10
266-3316: Φλαντζωτό μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MR10Ποσότητα: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 8 από 8
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 640-4282

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 640-4282

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

265

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό