Caterpillar
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.
Kaydol
Caterpillar

Parça numarasına veya adına göre arayın
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriKoruma640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti
Ana sayfa
Yükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriKoruma
640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti
640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti

Bu kit, tahrik hatları için üst korumanın istendiği zorlu uygulamalar için ek koruma sağlar. Not: Bu kit, fabrikadan Tahrik Hatları Alt Koruma Kiti veya HD1 paketi gerektirir.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti
640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti
640-4282: Tahrik Hatları Üst Koruma Kiti

Bu kit, tahrik hatları için üst korumanın istendiği zorlu uygulamalar için ek koruma sağlar. Not: Bu kit, fabrikadan Tahrik Hatları Alt Koruma Kiti veya HD1 paketi gerektirir.

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Teknik özellikler
Teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Mi̇Kro YüKleyi̇Ci̇
265
Daha fazla göster
Mi̇Kro YüKleyi̇Ci̇
265
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverMiktar: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverMiktar: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardMiktar: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardMiktar: 1
266-3316: MR10 Flanşlı Başlı Altıgen Cıvata
266-3316: MR10 Flanşlı Başlı Altıgen CıvataMiktar: 4
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardMiktar: 1
479-2171: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata Grubu
479-2171: M10-1,5 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata GrubuMiktar: 14
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardMiktar: 1
1 ila 8 / 8 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
640-4282 parça numarası için tanım

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Daha fazla göster
640-4282 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

640-4282 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİKRO YÜKLEYİCİ

265

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin