Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
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
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트가드640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트가드640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트
640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트

이 키트는 구동 라인의 상단 보호대가 필요한 까다로운 작업을 위한 추가 보호대를 제공합니다. 참고: 이 키트에는 공장에서 드라이브 라인 하단 가드 키트 또는 HD1 패키지가 필요합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트
640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트
640-4282: 드라이브 라인 상단 보호대 키트

이 키트는 구동 라인의 상단 보호대가 필요한 까다로운 작업을 위한 추가 보호대를 제공합니다. 참고: 이 키트에는 공장에서 드라이브 라인 하단 가드 키트 또는 HD1 패키지가 필요합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage Guard수량: 1
479-2171: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 어셈블리 볼트
479-2171: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 어셈블리 볼트수량: 14
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor Guard수량: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage Guard수량: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines Cover수량: 1
640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines Cover수량: 1
266-3316: MR10 플랜지 헤드 육각 볼트
266-3316: MR10 플랜지 헤드 육각 볼트수량: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor Guard수량: 1
1-8/8 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 640-4282에 대한 설명

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

더 보기
부품 번호 640-4282 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 640-4282의 호환 가능 모델

콤팩트 트랙 로더

265

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료