Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
567-1607: Repotenciación C175, kit del sistema hidráulico

567-1607: Repotenciación C175, kit del sistema hidráulico

Repotenciación: reemplazo del Motor 3524 con el Motor C175 para la máquina 797B. Se requieren kits y piezas adicionales para la conversión.

Marca: Cat

Imágenes del producto

567-1607: Repotenciación C175, kit del sistema hidráulico

Repotenciación: reemplazo del Motor 3524 con el Motor C175 para la máquina 797B. Se requieren kits y piezas adicionales para la conversión.

Marca: Cat

Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

148-7397: Engranaje de mando de la bomba de 39 dientes

Cantidad: 1

148-7398: Engranaje guía de 42 dientes

Cantidad: 1

148-7399: Engranaje de mando de la bomba de 39 dientes

Cantidad: 1

152-3853: Paquete de calce de acero de 4,88 mm de grosor

Cantidad: 2

152-6844: Cojinete de rodillos cónicos de 65,88 mm

Cantidad: 1

153-1366: Eje de la bomba de mando

Cantidad: 1

154-1578: Perno de cabeza hexagonal M16-2 × 45 mm

Cantidad: 2

161-2352: Conjunto de calces de acero de 1,8 mm de grosor

Cantidad: 1

173-5798: Horquilla de mando de la bomba de 41 estrías internas

Cantidad: 1

183-7121: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 35 mm

Cantidad: 2

200-5109: Jaula de impulsión de la bomba de 268,6 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

201-0439: Sello de labio de diámetro exterior de 111,28 mm

Cantidad: 1

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 4

228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

228-7092: Sello anular de Diámetro Exterior de 22,5 mm

Cantidad: 5

228-7093: Sello anular de 27,22 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

238-5082: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

238-5084: 29,74 mm de diámetro exterior del sello anular

Cantidad: 2

269-7885: Sello anular de 72,39 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

272-3412: MONTAJE DEL GRUPO DE BOMBA

Cantidad: 1

287-6096: Núcleo de empaquetadura del enfriador de aceite de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 2

290-7296: Perno de cabeza hexagonal M16

Cantidad: 16

292-0079: CONJUNTO DE SOPORTE

Cantidad: 1

292-0084: PLACA

Cantidad: 1

2P-9015: Espaciador de 0,546" de diámetro interior

Cantidad: 1

323-1875: CONJUNTO DE PLACA

Cantidad: 1

323-1876: CONJUNTO DE PLACA

Cantidad: 2

339-3251: Sombrerete de núcleo de enfriador de aceite

Cantidad: 1

340-5657: Sombrerete: enfriador de aceite

Cantidad: 1

386-4903: Caja del mando de la bomba

Cantidad: 1

430-5380: Núcleo del enfriador de aceite del tren de fuerza

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 32 de 54

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido